(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125059006
先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルー プロテクティブスニーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,942円
税込単価
8,736円

通気性抜群ムレに強い作業靴【特長】・衝撃吸収性に優れたマテリアルをかかとと土踏...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ホワイト/ブルー
  • 甲被材質:
    先芯:ワイド樹脂、甲被:合成皮革:メッシュ、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA:合成ゴム
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

2125059006 解除

Loading...

通気ソールで快適な履き心地を実現、安全性・デザイン性にも優れた安全靴

素材・材質

  • 先芯 : ワイド樹脂
  • 甲被 : 合成皮革 / メッシュ
  • 中敷 : 通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底 : EVA / 合成ゴム

重量・容量

標準重量:810g / 足

  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

規格

  • JSAA認定 A種 プロテクティブスニーカー

製法 : C式

: ホワイト / ブルー

ムレを開放する通気ソール MPV-01の最大の特長は靴底にある通気孔。 各パーツに設けた孔が靴内に溜まった熱を効率よく逃がす。通気孔はサイド方向に開いているので、靴内部へ異物や水などが浸入しにくくなっている。

ムレを開放する通気ソール
MPV-01の最大の特長は靴底にある通気孔。
各パーツに設けた孔が靴内に溜まった熱を効率よく逃がす。通気孔はサイド方向に開いているので、靴内部へ異物や水などが浸入しにくくなっている。

通気メッシュで足元を快適に サイドのメッシュ材は通気性に大変優れており、ソールと相乗効果で快適性をアップ。

通気メッシュで足元を快適に
サイドのメッシュ材は通気性に大変優れており、ソールと相乗効果で快適性をアップ。

クッションインソール 衝撃吸収性に優れたマテリアルをかかと土踏まずに装着したインソールを採用。

クッションインソール
衝撃吸収性に優れたマテリアルをかかと土踏まずに装着したインソールを採用。

 ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適。

 ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適。

足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯を採用。JSAA規格A認定の安全性能。

足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯を採用。JSAA規格A認定の安全性能。

その他こんな機能も

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01ホワイト/ブルー:関連画像

●リフレクター

夜間作業での視認性UP!

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01ホワイト/ブルー:関連画像

●男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまでご用意しています。

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01ホワイト/ブルー:関連画像

●EVA/ラバー2層底(HG)

軽量でクッション性・耐久性に優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。

ワイド樹脂先芯

ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。

EVA / ラバー2層底

発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

通気構造

通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

リフレクター

夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能。

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意。

開発秘話

 

クッション性に優れたEVAと合成ゴムの2層構造ソールに加え、安全快適を両立するワイド樹脂先芯やすべりに強い靴底、超軽量仕様、エアクッション、静電気帯電防止性能など用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップからお選び頂ける「ワークプラス」シリーズです。

商品情報を表示

2125059006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125059006

23.5
1足

1個

7,942( 8,736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通気性抜群ムレに強い作業靴
【特長】
・衝撃吸収性に優れたマテリアルをかかとと土踏まずに装着した通気インソールを採用しました。
・サイドのメッシュ材は通気性に大変優れています。ソールと相乗効果で快適性をアップします。
・靴底にある通気孔が靴内に溜った熱を効率良く逃がします。
・通気孔はサイド方向を開いているので、靴内部へ異物や水などが侵入しにくくなっています。
・足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯を採用。JSAA規格A種認定の安全性能です。
【用途】
・JSAA認定A種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能
・軽快なフットワークが求められる職場に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルーの型番2125059006のページです。
型番2125059006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルー

先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルー

    トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブルー・イエロー

    トウガード付先芯入りスニーカー MPN-902 ブルー・イエロー

      ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

      ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー

        静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

        静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

          先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01

          先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01

            静電スポーツシューズ 85803

            静電スポーツシューズ 85803

              高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767

              高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767

                セーフティシューズ 4本ライン 51627

                セーフティシューズ 4本ライン 51627

                  プロスニーカー 8800

                  プロスニーカー 8800

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック 丸五 TULTEX シモン
                    通常価格 7,545円 8,248円 7,080円 5,130円 6,805円 5,280円 3,919円 3,329円 5,639円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴
                    形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし あり なし なし なし
                    甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式
                    カラー 白系 青系 多色 白系 黒系 - - - -

                    先芯入りスニーカー スカイウォーカー MPV-01 ホワイト・ブルーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q JISとJSAAの違いはなんですか?
                    A
                    先芯が入った安全靴には「JIS《日本工業規格》」と「JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)」が定める二つの規格があります。それぞれ安全性と耐久性を測る試験をし、一般的にJIS合格品を「安全靴」、JSAA認定品を「プロテクティブスニーカー」と呼んでいます。JIS合格品とJSAA認定品との大きな違いは使用できる素材と耐久性です。甲被に人工皮革やビニルレザークロスなどを使用できるJSAA認定品と比べ、JIS合格品は革製または総ゴム製(安全長靴など)に限られるため、素材の耐久性が高く、また表底のはくり抵抗などでより厳しい基準をクリアしています。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2125059003
                    2125059004
                    2125059005
                    2125059007
                    2125059008
                    2125059009
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    内容量

                    7,942円

                    ( 8,736円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    22-

                    7,942円

                    ( 8,736円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    22.5-

                    7,942円

                    ( 8,736円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    23-

                    7,942円

                    ( 8,736円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    24-

                    7,942円

                    ( 8,736円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    24.5-

                    7,942円

                    ( 8,736円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    25-

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました