(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125020006
超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,750円
税込単価
6,325円

圧縮EVAソールによる超軽量化を実現したハイグリップ作業靴。【特長】・滑りにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    甲被:人工皮革、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:圧縮EVAスポンジ
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

2125020006 解除

Loading...

この商品の特長

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト:関連画像

超軽量耐滑作業靴の外観

 

素材・材質

 

  • 先芯 : なし
  • 甲被 : 人工皮革
  • 中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底 : 圧縮EVAスポンジ

 

重量・容量

標準重量:310g / 足

 

  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

製法: C式

注意点

  • ※ つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • ※ 屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

: ホワイト

滑りにくい「ハイグリップ」の構造

ハイグリップソール
靴底形状が変形せず、接地面をしっかり捉え続ける。

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト:関連画像

接地面からソールが浮く事がなく、滑り出しても接地面を捉え続ける。

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト:関連画像

靴底形状が陥没しない為、力を接地面に伝え、しっかりと捉える。

通常のソール
靴底形状が変形して、接地面から浮きやすい。

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト:関連画像

靴底形状が変形して接地面の間に水が入り滑りやすい。

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト:関連画像

靴底形状が変形してしまうので、接地面に力が伝わらず浮きやすい。

転倒事故を防止するハイグリップソールのひみつ
滑りにくい秘密は、特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造(上図参照)のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5(1~5、※粉職場用など該当しないタイプもあります)を実現。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下を防ぐ。

 

EVA(HG)

超軽量でクッション性に優れ、水。油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソール。

 

 

耐滑底(最高レベル)

最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に。

 

 

軽量設計

甲被、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。

 

 

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

 

 

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意。

 

開発秘話

 

「水場」「油場」「粉場」等、多様な環境に合わせて、安全性を追求し開発された作業靴です。店頭やホール作業用にはデザインにもこだわったスタイリッシュなシューズも用意しました。

商品情報を表示

2125020006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125020006

23.5
1足

1個

5,750( 6,325円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮EVAソールによる超軽量化を実現したハイグリップ作業靴。
【特長】
・滑りにくい「ハイグリップソール」の構造。
・特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造のトリプル効果が地面をしっかり捉える。
・靴底の磨り減りやすい3カ所にスリップサインを設けた。
・靴底の凸部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら交換時期の目安となる。
・片足155gで動きやすい。
・フロアでの耐滑性はもちろん、カーペットでもつまずかない。
・圧縮EVAソールによる軽量化を実現した超軽量タイプ。
【用途】
・レストランの厨房や清掃作業など、オールマイティに使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイトの型番2125020006のページです。
型番2125020006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

    超軽量耐滑作業靴ハイグリップ H-800 ブラック

    超軽量耐滑作業靴ハイグリップ H-800 ブラック

      超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ピンク

      超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ピンク

        超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N グリーン

        超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N グリーン

          女性用 ハイグリップローファー超耐滑作業靴 H-950L ブラック

          女性用 ハイグリップローファー超耐滑作業靴 H-950L ブラック

            超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブルー

            超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブルー

              超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ブラック

              超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ブラック

                超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

                超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

                  超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト

                  超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト

                    超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

                    超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

                      ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CM

                      ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CM

                        超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブラック

                        超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブラック

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 5,750円 5,682円 7,873円 7,873円 7,792円 5,927円 5,009円 8,173円 5,273円 5,774円 5,701円 5,770円
                          通常出荷日 7日目   7日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し
                          形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 編上靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし
                          甲被タイプ ひも無し ひも無し ひも無し ひも無し ひも無し ひも無し ひも式 ひも無し ひも無し - - ひも無し

                          超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2125020004
                          2125020005
                          2125020007
                          2125020008
                          2125020009
                          2125020010
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          内容量

                          5,750円

                          ( 6,325円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          22.5-

                          5,750円

                          ( 6,325円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          23-

                          5,750円

                          ( 6,325円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          24-

                          5,750円

                          ( 6,325円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          24.5-

                          5,750円

                          ( 6,325円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          25-

                          5,750円

                          ( 6,325円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          25.5-

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました