人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す静電作業靴。【特長】・JIST8103...
静電作業靴の外観
素材・材質
重量・容量
標準重量:620g / 足
規格
製法 : C式
注意点
色 : ホワイト
EVA / ラバー2層底
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。
静電靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。
通気構造
通気メッシュ、または通気構造のソールにより高い通気性を実現。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。
耐滑底
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。
軽量設計
甲被、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減す。
安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
チリやホコリが大敵である職場環境においては静電対策は特に重要です。滑りにくい靴底と優れた静電性能、
バリエーション豊富なデザインのシリーズです。
人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す静電作業靴。
【特長】
・JIST8103に基づく静電性能を持つ。
・人体に発生した静電気を、靴と床を通じて速やかに、安全に漏洩させる。
・通気メッシュ、または通期構造のソールにより、高い通気性を実現。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
静電作業靴 エレパス 307 ホワイトの型番2105100803のページです。
型番2105100803に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2105100804 |
2105100805 |
2105100806 |
2105100807 |
2105100808 |
2105100809 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (cm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,494円 ( 8,243円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 22.5 | - | |
7,524円 ( 8,276円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 23 | - | |
7,751円 ( 8,526円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 23.5 | - | |
7,740円 ( 8,514円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 24 | - | |
7,740円 ( 8,514円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 24.5 | - | |
7,740円 ( 8,514円 ) | 1個 | あり | 4日目 | 25 | - |