(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2100110003
静電作業靴 エレパスクールN ホワイト セイデンサギョウクツ エレパスクールN ホワイト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,398円
税込単価
5,938円

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す作業靴(靴幅:EEE)。【特長】・軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    甲被:人工皮革、靴底:発泡ポリウレタン1層底
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

2100110003 解除

Loading...

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す!

電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

基本機能

発泡ポリウレタン1層底 軽量でクッション性に優れたソールです。

発泡ポリウレタン1層底

軽量でクッション性に優れたソールです。

通気構造 通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

通気構造

通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

静電靴 靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

静電靴

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

男女兼用 小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

本商品の注意点

※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。
※静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。

商品情報を表示

2100110003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100110003

22
1足

1個

5,398( 5,938円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す作業靴(靴幅:EEE)。
【特長】
・軽量でクッション性に優れたソールの発泡ポリウレタン1層底を採用。
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。
・2層構造の通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現し、靴内の不快なムレを軽減。
・小さいサイズから大きいサイズまで男女兼用として利用可能。
・JIS T8103 一般静電作業靴・IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠。
・1足あたり460g(26.0cm)で長時間の使用でも疲れにくい。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電作業靴 エレパスクールN ホワイトの型番2100110003のページです。
型番2100110003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

    静電作業靴 エレパスクールライトN

    静電作業靴 エレパスクールライトN

      静電作業靴 エレパスクールN グレイ

      静電作業靴 エレパスクールN グレイ

        静電作業靴 PS-01S ホワイト ひも無し

        静電作業靴 PS-01S ホワイト ひも無し

          静電作業靴 PS-01 ライトS

          静電作業靴 PS-01 ライトS

            静電作業靴 エレパス 307 ホワイト

            静電作業靴 エレパス 307 ホワイト

              静電作業靴 PS-15S ホワイト

              静電作業靴 PS-15S ホワイト

                静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト

                静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト

                  静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

                  静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

                    静電作業靴 エレパス PS-01S ブラック(大)

                    静電作業靴 エレパス PS-01S ブラック(大)

                      ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M102 ホワイト 先芯なし 23.5cm

                      ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M102 ホワイト 先芯なし 23.5cm

                        ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 26.5cm

                        ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 26.5cm

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 5,130円 5,365円 4,786円 4,360円 4,441円 7,494円 5,363円 8,898円 8,384円 7,105円 5,347円 6,036円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目   4日目  
                          商品タイプ 作業靴 - - 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - - -
                          規格 JIS規格品 - - JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - - -
                          形状 短靴 - - 短靴 - 短靴 短靴 短靴 短靴 - - -
                          静電気帯電防止機能 あり - - あり - あり あり あり あり - - -
                          甲被タイプ ひも無し - - ひも無し - マジック式 マジック式 マジック式 マジック式 - - -

                          静電作業靴 エレパスクールN ホワイトのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          社内の室内履き用
                          評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                          何年も使用していますが、耐久性が高いです。
                          静電気が起きやすい職場ですが、この静電靴を履いていると
                          静電気の発生率がとても下がりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          室内履きに
                          評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                          室内履きで平日毎日履いて所々破れ、ほつれは出ましたが、7年持ちました。耐久性高くおすすめです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2100110001
                          2100110002
                          2100110004
                          2100110005
                          2100110006
                          2100110007
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          内容量

                          5,130円

                          ( 5,643円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          21-

                          5,130円

                          ( 5,643円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          21.5-

                          5,398円

                          ( 5,938円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          22.5-

                          5,398円

                          ( 5,938円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          23-

                          5,398円

                          ( 5,938円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          23.5-

                          5,476円

                          ( 6,024円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          24-

                          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました