(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2100001302
静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大) セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,384円
税込単価
9,222円

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す静電作業靴。【特長】・JIST8103...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    甲被:人工皮革・メッシュ、中敷:EVAインソール、靴底:発泡ポリウレタン1層底
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

2100001302 解除

Loading...

この商品の特長

静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大):関連画像

静電作業靴の外観

素材・材質

  • 先芯 : なし
  • 甲被 : 人工皮革 / メッシュ
  • 中敷 : EVAインソール
  • 靴底 : 発泡ポリウレタン1層底

規格

  • JIS T8103 一般静電作業靴に準拠
  • IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
製法 : C式

重量・容量

標準重量:600g / 足
  • ※ 両足での重さです
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

注意点

  • ※ つま先保護性能(先芯装備)はありません。
: ホワイト

発泡ポリウレタン1層式

軽量でクッション性に優れたソール。

静電靴

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。

通気構造

通気メッシュ、または通気構造のソールにより高い通気性を実現。

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。チリやホコリが大敵である職場環境においては静電対策は特に重要です。滑りにくい靴底と優れた静電性能、バリエーション豊富なデザインのシリーズです。

商品情報を表示

2100001302 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100001302

29
1足

1個

8,384( 9,222円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す静電作業靴。
【特長】
・JIST8103に基づく静電性能を持っている。
・人体に発生した静電気を、靴と床を通じて速やかに、安全に漏洩させる。
・通気メッシュ、または通期構造のソールにより、高い通気性を実現。
・先芯は入っていない。
・軽量でクッション性に優れたソールを使用。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)の型番2100001302のページです。
型番2100001302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

    静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト

    静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト

      静電作業靴 エレパス 307 ホワイト

      静電作業靴 エレパス 307 ホワイト

        静電作業靴 PS-01S グレー

        静電作業靴 PS-01S グレー

          超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

          超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

            超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト

            超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト

              静電作業靴 PS-01S ホワイト ひも無し

              静電作業靴 PS-01S ホワイト ひも無し

                静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

                静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

                  静電作業靴 PS-01 ライトS

                  静電作業靴 PS-01 ライトS

                    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ピンク

                    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ピンク

                      静電作業靴 エレパスクールライトN

                      静電作業靴 エレパスクールライトN

                        超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

                        超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

                          たびぐつガード 950G

                          たびぐつガード 950G

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 日進ゴム
                            通常価格 8,384円 8,898円 7,494円 4,395円 8,173円 5,273円 4,360円 5,130円 4,441円 7,873円 5,365円 5,750円 2,980円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   7日目   3日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 - 作業靴 作業靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 - 規格無し - 規格無し 規格無し
                            形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 - 短靴 短靴
                            静電気帯電防止機能 あり あり あり - なし なし あり あり - なし - なし なし
                            甲被タイプ マジック式 マジック式 マジック式 - ひも無し ひも無し ひも無し ひも無し - ひも無し - ひも無し マジック式

                            静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2100001303
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            8,384円

                            ( 9,222円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            30-

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました