(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電作業靴 PS-15S ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2100001207
静電作業靴 PS-15S ホワイト セイデンサギョウクツ PS-15S ホワイト

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,475円
税込単価
6,023円

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す作業靴。【特長】・軽量で摩耗に強い発泡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    甲被:人工皮革・メッシュ、中敷:EVAインソール、靴底:発泡ポリウレタン1層底
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

2100001207 解除

Loading...

高いクッション性と2本のマジックテープで足にフィットし、長時間の使用でも疲れにくい!

軽量で摩耗に強い発泡ポリウレタンをソールに使用し、マジックテープが2本独立しており、足の先と足の甲それぞれにピッタリと装着。 通気メッシュ、または通気構造のソールにより高い通気性を実現、靴内の不快なムレを軽減し、長時間の使用でも足への負担を軽減。

軽量で摩耗に強い発泡ポリウレタンをソールに使用し、マジックテープが2本独立しており、足の先と足の甲それぞれにピッタリと装着。
通気メッシュ、または通気構造のソールにより高い通気性を実現、靴内の不快なムレを軽減し、長時間の使用でも足への負担を軽減。

基本機能

発泡ポリウレタン1層底 軽量でクッション性に優れたソールです。

発泡ポリウレタン1層底

軽量でクッション性に優れたソールです。

通気構造 通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

通気構造

通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。

静電靴 靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

静電靴

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

男女兼用 小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

本商品の注意点

※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品情報を表示

2100001207 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100001207

24
1足

1個

5,475( 6,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す作業靴。
【特長】
・軽量で摩耗に強い発泡ポリウレタンをソールに使用。
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。
・マジックテープが2本独立しており、足の先と足の甲それぞれにピッタリと装着。
・小さいサイズから大きいサイズまで男女兼用として利用可能。
・JIS T8103 一般静電作業靴に準拠。
・IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠。
【用途】
・電子機器の製造やクリーンルーム作業、医療に従事されている方まで幅広い用途に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電作業靴 PS-15S ホワイトの型番2100001207のページです。
型番2100001207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電作業靴 PS-15S ホワイト

静電作業靴 PS-15S ホワイト

    静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

    静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

      静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト

      静電作業靴 エレパス SU403 ホワイト

        静電作業靴 エレパス 307 ホワイト

        静電作業靴 エレパス 307 ホワイト

          静電作業靴 PS-01S グレー

          静電作業靴 PS-01S グレー

            超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

            超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

              超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト

              超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト

                静電作業靴 PS-01S ホワイト ひも無し

                静電作業靴 PS-01S ホワイト ひも無し

                  静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

                  静電作業靴 エレパスクールN ホワイト

                    静電作業靴 PS-01 ライトS

                    静電作業靴 PS-01 ライトS

                      超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ピンク

                      超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ピンク

                        静電作業靴 エレパスクールライトN

                        静電作業靴 エレパスクールライトN

                          超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

                          超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 5,363円 8,384円 8,898円 7,494円 4,395円 8,173円 5,273円 4,360円 5,130円 4,441円 7,873円 5,365円 5,750円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 - 作業靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 - 規格無し - 規格無し
                            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 - 短靴
                            静電気帯電防止機能 あり あり あり あり - なし なし あり あり - なし - なし
                            甲被タイプ マジック式 マジック式 マジック式 マジック式 - ひも無し ひも無し ひも無し ひも無し - ひも無し - ひも無し

                            静電作業靴 PS-15S ホワイトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業現場で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            作業現場で使用しています。価格で選びました。静電気を嫌う現場ですが、静電気を逃してくれるので問題なく使用できています。軽くて動きやすいのはとても良いのですが、耐久性があるとより長く使えてよいと思います。以前は別のものを使用していましたが、価格も安く、納期も良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2100001204
                            2100001205
                            2100001206
                            2100001208
                            2100001209
                            2100001210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            5,398円

                            ( 5,938円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            22.5-

                            5,475円

                            ( 6,023円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            23-

                            5,363円

                            ( 5,899円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            23.5-

                            5,363円

                            ( 5,899円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24.5-

                            5,398円

                            ( 5,938円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25-

                            5,475円

                            ( 6,023円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25.5-

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました