人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す静電作業靴。【特長】・軽量でクッション...
素材・材質 : 先芯 : なし、甲被 : 人工皮革、靴底 : 発泡ポリウレタン1層底
サイズ・寸法
29.0・30.0(EEE)※こちらのシリーズは比較的大きめに作られております。ピッタリのフィット感をお求めの場合は、通常サイズより-0.5サイズをおススメしております。重量・容量
標準重量 : 490g / 足 ※両足での重さです
発泡ポリウレタン1層
軽量でクッション性に優れたソール。
静電靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
通気構造
通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。
安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
チリやホコリが大敵である職場環境においては静電対策は特に重要です。滑りにくい靴底と優れた静電性能、
バリエーション豊富なデザインのシリーズです。
人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃す静電作業靴。
【特長】
・軽量でクッション性に優れたソール。
・人体に発生した静電気を、靴と床を通じて速やかに、安全に漏洩させる。
・高い通気性を実現。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。