(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴RT910 甲プロ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1600002207
安全靴RT910 甲プロ ブラック アンゼングツRT910 コウプロ ブラック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,895円 13,322円
税込単価
15,285円 14,654円

落下物から足甲を守る耐衝撃性を追求した甲プロテクタ安全靴。【特長】・優れたクッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、甲プロ:牛クロム革・アルミ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

1600002207 解除

Loading...

この商品の特長

安全靴RT910 甲プロ ブラック:関連画像

素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、甲プロ : 牛クロム革 / アルミ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : ラバー2層底
サイズ・寸法
23.5~28.0(EEE)
重量・容量
標準重量 : 1,140g / 足 ※両足での重さです

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

色 : ブラック

機能

 

ワイド樹脂先芯

幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

ラバー2層底

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

甲プロテクタ付

重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護するプロテクタが付いている。

耐滑底+スリップサイン

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

 

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、
靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。
ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。

商品情報を表示

1600002207 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1600002207

24
1足

1個

13,895円

13,322

( 14,654円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下物から足甲を守る耐衝撃性を追求した甲プロテクタ安全靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性。
・新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・靴底には靴底の摩耗による交換時期をわかりやすくするためのスリップサインを設けている。
・JIS規格に定める甲プロテクタの耐衝撃性「M」に合格している。
【用途】
・落下の恐れがある重量物などを扱う職場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴RT910 甲プロ ブラックの型番1600002207のページです。
型番1600002207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴RT910 甲プロ ブラック

安全靴RT910 甲プロ ブラック

    安全靴 RT920 中編上 甲プロ ブラック

    安全靴 RT920 中編上 甲プロ ブラック

      安全靴 RT930 甲プロ

      安全靴 RT930 甲プロ

        静電安全靴 RT910 静電 ブラック

        静電安全靴 RT910 静電 ブラック

          安全靴 RT940

          安全靴 RT940

            長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

            長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

              中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

              中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

                静電安全靴 RT940

                静電安全靴 RT940

                  安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

                  安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

                    安全靴 RT722N ブラック

                    安全靴 RT722N ブラック

                      静電安全靴 RT920

                      静電安全靴 RT920

                        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

                        ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

                          安全靴(短靴) WK300L

                          安全靴(短靴) WK300L

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 13,895円 14,371円 16,553円 11,993円 13,559円 19,222円 15,629円 14,875円 14,053円 12,720円 12,924円 12,255円 12,192円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 短靴 中編上げ 長編上靴 短靴 半長靴 長編上靴 中編上げ 半長靴 長編上靴 編上靴 中編上げ 短靴 短靴
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし なし なし あり なし なし あり - なし
                            甲被タイプ ひも式 甲プロテクタ 甲プロテクタ ひも式 ひも無し マジック式 マジック式 ひも無し - ひも式 ひも式 ひも式 ひも無し

                            安全靴RT910 甲プロ ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1600002206
                            1600002208
                            1600002209
                            1600002210
                            1600002211
                            1600002212
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            13,895円

                            ( 15,285円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            23.5-

                            13,895円

                            ( 15,285円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.5-

                            13,895円

                            ( 15,285円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25-

                            13,895円

                            ( 15,285円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.5-

                            13,895円

                            ( 15,285円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26-

                            13,895円

                            ( 15,285円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            26.5-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました