(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1600002008
安全靴 ラバーテック RT910 ブラック アンゼングツ ラバーテック RT910 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,361円
税込単価
12,497円

ハードな現場を軽快なフットワークでしなやかにこなせる安全靴。【用途】・発泡ラバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

1600002008 解除

Loading...

ラバーテック製法を使用した安全靴

安全靴の外観
  • ※ 2014年度グッドデザインロングライフデザイン賞を受賞

素材・材質

先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)
中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : ラバー2層底

サイズ・寸法 : 23.5 ~ 28.0(EEE)

標準高さ:145mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としている。

重量・容量

標準重量 : 960g / 足 ※両足での重さ

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としている。

規格 :JIS T8101 革製S種 E・F合格

製法 : V式

色 : ブラック

ポリウレタン

ポリウレタン

ラバーテック

ラバーテック

耐熱性に優れた靴 : ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソールは、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソールは、炎を放射後も写真のように形の変形もない。消防靴に適した耐熱底といえる。

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS付加的性能 : 20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上させた。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

抜群のしなやかさで、軽快なフットワークを実現

抜群のしなやかさで、軽快なフットワークを実現

走る、跳ぶ、階段を昇り降りするなど、ハードな仕事の現場にこそ、柔軟さとタフさが必要。ラバーテックソールは、タフで滑りにくいだけでなく、一体成型による抜群の柔軟性で、軽快なフットワークを実現。

安全靴の機能

ワイド樹脂先端

ワイド樹脂先端

幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

ラバー2層底

ラバー2層底

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

耐滑底+スリップサイン

耐滑底+スリップサイン

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。

かかと衝撃吸収

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

商品情報を表示

1600002008 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1600002008

24.5
1足

1個

11,361( 12,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな現場を軽快なフットワークでしなやかにこなせる安全靴。
【用途】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールを使用。
・かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性をもたらしている。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズ。
【用途】
・耐熱性に優れた靴、消防靴に適した耐熱底。
・金属片による底割れや熱に強い。ハードな職場で働く人の足元を優しく守る。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 ラバーテック RT910 ブラックの型番1600002008のページです。
型番1600002008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

    静電安全靴 RT910 静電 ブラック

    静電安全靴 RT910 静電 ブラック

      安全靴RT910 甲プロ ブラック

      安全靴RT910 甲プロ ブラック

        静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

        静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

          快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110

          快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110

            エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

            エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

              メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 11,293円 11,993円 13,895円 8,890円 8,284円 16,245円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 編上靴
              静電気帯電防止機能 なし あり なし あり なし あり
              甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 ひも式 ひも式 ひも式

              安全靴 ラバーテック RT910 ブラックのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1600002006
              1600002007
              1600002009
              1600002010
              1600002011
              1600002012
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              内容量

              11,747円

              ( 12,922円 )
              1個 あり

              6日目

              23.5-

              11,526円

              ( 12,679円 )
              1個 あり

              1日目

              24-

              11,408円

              ( 12,549円 )
              1個 あり

              1日目

              25-

              11,526円

              ( 12,679円 )
              1個 あり

              1日目

              25.5-

              11,293円

              ( 12,422円 )
              1個 あり

              1日目

              26-

              11,293円

              ( 12,422円 )
              1個 あり

              1日目

              26.5-

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました