(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1312060506
エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック セイデンサギョウグツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,245円 14,815円
税込単価
17,870円 16,297円

リサイクル繊維を使用した人口皮革とクロムフリーの「エコレザー」使用のエコマーク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロムフリー革(ソフト型押)、中敷:PEカップインソール、靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 詳細説明:
    スリップサイン搭載
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

1312060506 解除

Loading...

この商品の特長

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック:関連画像

素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、中敷 : PEカップインソール、靴底 : 発泡ポリウレタン2層底
サイズ・寸法
23.5~28.0(EEE)標準高さ : 150mm
※標準高さは、26.0cmを基準としています。
重量・容量
標準重量 : 870g/足 ※両足での重さです
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
色 : ブラック

機能

ワイド樹脂先芯
幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
エコマーク
環境への負荷が少なく環境保全に役立つと認められた靴。
静電靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。

製品仕様

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック:関連画像

エコレザーとは重金属、ホルムアルデヒド、発癌性塗料など革に関する有害物質などの基準値を満たし環境への影響が少ないと認められた革材料。
「クロムフリーレザー」は、植物から抽出したタンニンを主成分とするなめし剤を使用しているため、燃やしても有害な6価クロムを発生しない。甲被はもちろん、すべての部品に焼却しても安心な材料を使用しているため、安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行える。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック:関連画像

PEカップインソール
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。
3Dフットベッド
足裏に合わせ立体的に成形した靴底。これにより部分的に力が集中せず、足裏全体へ効果的に力を分散させる。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック:関連画像

つまずき防止
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防する。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック:関連画像

ダンパー構造
エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減する。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック:関連画像

どんなタイプの足型の方も素足感覚で履いていただけるよう、内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック:関連画像

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯は軽量で、鋼製先芯と同じ安全性(男性用はS種・女性用はL種)を持っている。
当社鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mm幅広。

開発秘話

 

地球環境に配慮した製品をお届けしたい。
その結果約15年前に、燃やしても有害物質を発生しないクロムフリーレザーや、
リサイクル繊維による人工皮革などを使用して開発されました。

商品情報を表示

1312060506 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1312060506

23.5
1足

1個

16,245円

14,815

( 16,297円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リサイクル繊維を使用した人口皮革とクロムフリーの「エコレザー」使用のエコマークを取得した安全靴。
【特長】
・環境への負荷が少なく環境保全に役立つと認められた靴。
・燃やしても有害な6価クロムを発生しない安心な材料「クロムフリーレザー」を使用。
・安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行える。
・内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。
・靴の交換時期をわかりやすくするために、靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラックの型番1312060506のページです。
型番1312060506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

    静電安全靴 ES240 eco

    静電安全靴 ES240 eco

      エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

      エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3211 eco ブラック

        エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

        エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

          静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

          静電安全靴 半長靴 ECO44 黒

            エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco

            エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco

              安全靴 短靴 ECO11 黒

              安全靴 短靴 ECO11 黒

                静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                  静電・軽快安全靴 CF110S

                  静電・軽快安全靴 CF110S

                    安全短靴

                    安全短靴

                      特殊静電安全靴ラバーテック 短靴

                      特殊静電安全靴ラバーテック 短靴

                        安全靴 シモンスター SS22黒

                        安全靴 シモンスター SS22黒

                          エコマーク認定・静電高機能安全靴

                          エコマーク認定・静電高機能安全靴

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 シモン ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 シモン ミドリ安全
                            通常価格 16,245円 15,518円 12,321円 13,854円 13,970円 11,244円 11,043円 14,991円 8,940円 5,813円 11,639円 7,777円 13,412円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品
                            形状 編上靴 半長靴 短靴 短靴 半長靴 短靴 短靴 長靴 短靴 短靴 - - 短靴
                            静電気帯電防止機能 あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし - なし あり
                            甲被タイプ ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも無し ひも式 ひも式 - ひも式 ひも式

                            エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1312060507
                            1312060508
                            1312060509
                            1312060510
                            1312060511
                            1312060512
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            内容量

                            16,245円

                            ( 17,870円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24-

                            16,245円

                            ( 17,870円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            24.5-

                            16,480円

                            ( 18,128円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25-

                            16,245円

                            ( 17,870円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            25.5-

                            16,480円

                            ( 18,128円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26-

                            16,245円

                            ( 17,870円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            26.5-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました