(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110
  • 数量スライド割引

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 (レビュー)

通常価格(税別)
8,284円 ~ 9,436円
税込価格
9,112円 ~ 10,380円
通常出荷日
1日目
進化するコンフォート性能素足感覚に近い理想の安全靴。
【特長】
・あらゆる角度から理想的なフィッティングを追求したコンフォート設計を採用。
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。
・7,500人の足型データから生まれたコンフォート設計。
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できます。
・靴ひも部分を持って吊り下げると、水平を保つ「バランス設計」。靴の重量バランスを改善することにより、足を疲労から守り、また歩行時のつまづきを減少させます。
【用途】
・ワイドタイプのつま先を保護する樹脂先芯や健康設計など働く人の健康を考慮。

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

高評価レビュー

現場作業用
評価 5.0満足度:5.02021/09/12
以前使用していた安全靴は靴底がオイルを吸うとボロボロになり、油負けしていましたが、この安全靴はオイルぽい床でもボロボロにならず耐久性がすごく良いです。つま先も幅広設計ですのでワンサイズ小さめでちょうどピッタリサイズでした。靴表面の皮革の耐久性がすごく良いので、破れてくる事は無いです。毎日履いても長持ちします。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場作業用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/12
    以前使用していた安全靴は靴底がオイルを吸うとボロボロになり、油負けしていましたが、この安全靴はオイルぽい床でもボロボロにならず耐久性がすごく良いです。つま先も幅広設計ですのでワンサイズ小さめでちょうどピッタリサイズでした。靴表面の皮革の耐久性がすごく良いので、破れてくる事は無いです。毎日履いても長持ちします。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場での安全靴
    評価 4.0満足度:4.02022/04/05
    価格・品質ともにバランスの取れた安全靴だと思います。
    昔と違い今は、選び切れないほどのメーカと種類が有りますが、迷った時には無難な安全靴だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接作業等に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/18
    ベーシックな安価の物が一番いいと思います。
    ただ、溶接の火で、ひもがやられることがある為、ひものみの交換は
    必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110

    静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

    静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

      安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

      安全靴 ラバーテック RT910 ブラック

        安全靴RT910 甲プロ ブラック

        安全靴RT910 甲プロ ブラック

          エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

          エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3220 eco ブラック

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 8,284円 8,890円 11,293円 13,895円 16,245円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 編上靴
            静電気帯電防止機能 なし あり なし なし あり
            甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 ひも式 ひも式

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。