(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 CT515 マジック ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1130021806
安全靴 CT515 マジック ブラック アンゼングツ CT515 マジック ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,452円
税込単価
16,997円

建設現場での作業や高所作業の為に開発された安全靴。【特長】・甲被の一部に軽量で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長編上靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)・ナイロンクロス、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底
  • 詳細説明:
    ※内側にパッチ革(当て革)が付いています。
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

1130021806 解除

Loading...

商品概要

素材・材質

  • 先芯:鋼製
  • 甲被:牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス
  • 中敷:半敷
  • 靴底:合成ゴム1層底

サイズ

  • 23.5~28.0(EEE)
  • 標準高さ:245mm
  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としています。

色・重量・製法

  • 色:ブラック
  • 標準重量:1,090g/足
  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • 製法:C式製法
  • ※ 甲被の接着面及び成形した底材(ゴム、ウレタン、EVA)に接着剤を塗布して加熱圧着させる製法。

特長・機能

  • 内側にパッチ革(当て革)付き。
  • 鋼製先芯:ベーシックな鋼製先芯を使用。
  • ラバー1層底:熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

注意・禁止事項

履口裏には、裾止めテープが付いています。直接肌に触れると肌荒れする恐れがございますので、ズボンを靴の中に入れるなど直接肌に触れぬようご着用ください。

商品情報を表示

1130021806 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1130021806

23.5
1足

1個

15,452( 16,997円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設現場での作業や高所作業の為に開発された安全靴。
【特長】
・甲被の一部に軽量で柔らかく丈夫なナイロンクロスを採用。
・着用サイズを調整しやすいマジックタイプ。
・靴底を薄く設計しているため軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群。
※JIS規格の安全靴ではありません。
【用途】
・大工・左官・枠組みなど建設現場での作業や高所作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 CT515 マジック ブラックの型番1130021806のページです。
型番1130021806に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 CT515 マジック ブラック

安全靴 CT515 マジック ブラック

    高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

    高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

      女性用 安全靴 LPT410

      女性用 安全靴 LPT410

        長靴 先芯入り 4437

        長靴 先芯入り 4437

          高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

          高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

            先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ

            先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ

              安全シューズ

              安全シューズ

                安全中編上靴CF

                安全中編上靴CF

                  高所作業用安全靴 みやじま鳶 M208

                  高所作業用安全靴 みやじま鳶 M208

                    プロセフティブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

                    プロセフティブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

                      高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

                      高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

                        安全長編上 85023

                        安全長編上 85023

                          メーカー ミドリ安全 ノサックス ミドリ安全 アイトス ノサックス エンゼル アズワン ミドリ安全 ノサックス トラスコ中山 ノサックス ジーベック
                          通常価格 15,452円 12,691円 11,047円 3,219円 12,462円 3,093円 5,876円 11,346円 12,118円 7,569円 12,462円 10,309円
                          通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                          規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                          形状 長編上靴 長編上靴 短靴 長靴 長編上靴 短靴 短靴 編上靴 半長靴 長靴 長編上靴 長編上靴
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし
                          甲被タイプ マジック式 ひも式 ひも式 ひも無し マジック式 マジック式 ひも式 ひも式 ファスナー ひも無し マジック式 ひも+チャック式

                          安全靴 CT515 マジック ブラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1130021807
                          1130021808
                          1130021809
                          1130021810
                          1130021811
                          1130021812
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (cm)
                          内容量

                          15,452円

                          ( 16,997円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          24-

                          15,452円

                          ( 16,997円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          24.5-

                          15,452円

                          ( 16,997円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          25-

                          15,452円

                          ( 16,997円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          25.5-

                          15,452円

                          ( 16,997円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          26-

                          15,452円

                          ( 16,997円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          26.5-

                          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました