(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジワン換気コアドリル(マルチ)

ラジワン換気コアドリル(マルチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
37,812円 ~ 40,557円  特別価格 
税込価格
41,593円 ~ 44,613円  特別価格 

【特長】・新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コアドリル
  • ふところ深さ(mm):
    130
  • 全長(mm):
    310
  • 適合電動機:
    電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • センタードリル:
    PCD-253
  • 用途:
    サイディング(窯業系、金属系)ALC(鉄筋入り)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材(釘入り)、2×不適4材等の穴あけ作業に。
  • 種類:
    セット
  • チャックサイズ(mm):
    10

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用電動機:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)/ SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • チャックサイズ:10mm
型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)センタードリル
ROMQF-1116110&160310/130PCD-253
ROMQF-1217120&170

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ詳細(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4986362162166
809-4952
110&160

1個

37,812円

29,459

( 32,405円 )

4日目

4986362162173
-
120&170

1個

40,557円

33,037

( 36,341円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入り)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。
【用途】
・サイディング(窯業系、金属系)ALC(鉄筋入り)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材(釘入り)、2×4材等の穴あけ作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジワン換気コアドリル(マルチ)

ラジワン換気コアドリル(マルチ)

    マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

    マルチリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

      マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

      マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)

        ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)SDSシャンク

        ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)SDSシャンク

          拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

          拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

            ガルバウッドコアカッター PGWシリーズ

            ガルバウッドコアカッター PGWシリーズ

              ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク

              ユニカ "単機能コアドリル E&S"複合材用(回転ドリル用)ストレートシャンク

                サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

                サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

                  マルチレイヤーコアドリル(回転用)

                  マルチレイヤーコアドリル(回転用)

                    ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)

                    ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)

                      ラジワン換気コアドリル(サイディング・ウッド)

                      ラジワン換気コアドリル(サイディング・ウッド)

                        Dシリーズ乾式ダイヤモンド

                        Dシリーズ乾式ダイヤモンド

                          単機能コアドリル E&S 複合材用(回転ドリル用)

                          単機能コアドリル E&S 複合材用(回転ドリル用)

                            メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ユニカ ハウスビーエム ボッシュ ユニカ ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム レッキス工業 ユニカ
                            通常価格 37,812円 8,433円 5,536円 9,321円 32,832円 7,428円 9,286円 3,454円 9,560円 54,529円 37,812円 18,749円 8,565円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル - コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル
                            ふところ深さ(mm) 130 105 130 - 150 - - - - 150 150 - -
                            全長(mm) 310 - - - 375 - - - - 330 330 - -
                            適合電動機 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) - 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) - - 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) - -
                            センタードリル PCD-253 - - - - - - - - PCD-253 PCD-253 - -

                            ラジワン換気コアドリル(マルチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました