(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,626円 ~ 41,845円  特別価格 
税込価格
42,489円 ~ 46,030円  特別価格 

【特長】・替刃式コアドリルのため、大変経済的です。・アダプターにはアルミダイガ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コアドリル
  • ふところ深さ(mm):
    150
  • 全長(mm):
    330
  • 適合電動機:
    電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • センタードリル:
    PCD-253
  • 用途:
    外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ石膏ボード、2×4プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ、モルタル壁等の穴あけ作業に。
  • 種類:
    セット
  • チャックサイズ(mm):
    10

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
サイズ詳細(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4986362180009
110&160

1個

38,626円

34,763

( 38,239円 )

6日目

4986362180016
120&170

1個

41,845円

33,434

( 36,777円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・替刃式コアドリルのため、大変経済的です。
・アダプターにはアルミダイガストを採用。
・従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)

ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)

    ラジワン換気コアドリル(ALC用)

    ラジワン換気コアドリル(ALC用)

      塩ビ管用コアドリル(回転用)

      塩ビ管用コアドリル(回転用)

        ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)

        ラジワン換気コアドリル(ドラゴンALC)

          ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)

          ラジワン換気コアドリル(マルチレイヤー)

            ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)

            ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)

              拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

              拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

                DIAMOND 三点式ビット 305mm

                DIAMOND 三点式ビット 305mm

                  DIAMOND 三点式ビット 254mm

                  DIAMOND 三点式ビット 254mm

                    DIAMOND 三点式ビット 128mm

                    DIAMOND 三点式ビット 128mm

                      DIAMOND 三点式ビット 90mm

                      DIAMOND 三点式ビット 90mm

                        メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム IKK IKK IKK IKK
                        通常価格 38,626円 38,626円 19,184円 54,529円 51,501円 81,244円 32,832円 112,410円 102,190円 46,408円 29,343円
                        通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル
                        ふところ深さ(mm) 150 150 110 150 150 150 150 - - - -
                        全長(mm) 330 330 - 330 330 330 375 - - - -
                        適合電動機 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) - - - -
                        センタードリル PCD-253 PCD-253 - PCD-253 PCD-253 ・PCD-250 PCP-250 - - - - -

                        ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました