(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジワン換気コアドリル(ALC用)

ラジワン換気コアドリル(ALC用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
38,626円 ~ 41,845円  特別価格 
税込価格
42,489円 ~ 46,030円  特別価格 

【特長】・替刃式コアドリルのため、大変経済的です。・アダプターにはアルミダイカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コアドリル
  • ふところ深さ(mm):
    150
  • 全長(mm):
    330
  • 適合電動機:
    電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • センタードリル:
    PCD-253
  • 用途:
    ALC気泡コンクリート、シポレックス、ヘーベル、クリオン等の穴あけ作業に。
  • 種類:
    セット
  • チャックサイズ(mm):
    10

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】

  • ALC気泡コンクリート、シポレックス、ヘーベル、クリオン等の穴あけ作業に。

規格表

型番サイズ(φ)全長/有効長(mm)センタードリル
KAL-1116110 &160330/150PCD-253
KAL-1217120 &170

型番リスト

型番
JANコード
サイズ詳細(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4986362180023
110&160

1個

38,626円

30,862

( 33,948円 )

4日目

4986362180030
120&170

1個

41,845円

33,434

( 36,777円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・替刃式コアドリルのため、大変経済的です。
・アダプターにはアルミダイカストを採用。
・従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジワン換気コアドリル(ALC用)

ラジワン換気コアドリル(ALC用)

    ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)

    ラジワン換気コアドリル(サイディングウッド用)

      塩ビ管用コアドリル(回転用)

      塩ビ管用コアドリル(回転用)

        Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)

        Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)

          回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

          回転振動兼用コアドリル(回転・振動兼用)

            ドラゴンALC用コアドリル(回転用)

            ドラゴンALC用コアドリル(回転用)

              ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

              ドラゴンリョーバコアドリル(回転・振動兼用)

                ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)

                ドラゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)

                  ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)

                  ラジワン換気コアドリル(ドラゴンダイヤ)

                    ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)

                    ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)

                      ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)

                      ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)

                        オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

                        オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

                          サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

                          サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

                            メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム サンコーテクノ ハウスビーエム
                            通常価格 38,626円 38,626円 19,184円 9,978円 5,729円 7,724円 9,617円 21,701円 81,244円 14,291円 6,759円 7,031円 3,454円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル
                            ふところ深さ(mm) 150 150 110 155 - - - 150 150 250 100 150 -
                            全長(mm) 330 330 - - - - - - 330 290 - - -
                            適合電動機 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) - 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 電動ダイヤモンドコアマシン ハンマードリル - 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
                            センタードリル PCD-253 PCD-253 - - - - - - PCP-250 - - - -

                            ラジワン換気コアドリル(ALC用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました