(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRCS-60F
マルチコアシステムセット マルチコアシステムセット

マルチコアシステムセット MRCS-60F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
43,132円 37,244円
税込単価
47,445円 40,968円

【特長】・携帯、収納に便利なボックスセット・エアコン工事向き

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MRCS-60F 解除

Loading...

MRCS-60F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
セット内容
セット品番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRCS-60F

マルチリョーバコア(60φセット)/乾式ダイヤ用(60φヘッド)/サイディング用(60φヘッド)/超硬マルチセンタードリル/センターピン/コアドリル用延長ロッド/(SDSタイプ)Z軸スピンドル
MRC-60/MDH-60/MSWH-60/PSD-T200/PCP-240/CL-100L/SP-2Z
エアコン工事向(MRCS-60F)

1個

43,132円

37,244

( 40,968円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯、収納に便利なボックスセット
・エアコン工事向き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

MRCS-60Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチコアシステムセットの型番MRCS-60Fのページです。
型番MRCS-60Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチコアシステムセット

マルチコアシステムセット

    メタコア充電BOXセット

    メタコア充電BOXセット

      バキュームセット V-300

      バキュームセット V-300

        複合(ハイ)ブリットコアドリルBOXキット

        複合(ハイ)ブリットコアドリルBOXキット

          呉英 注水ボディ

          呉英 注水ボディ

            シブヤ 真空吸着パット 小型

            シブヤ 真空吸着パット 小型

              ピラミッドドリル

              ピラミッドドリル

                真空吸着パット

                真空吸着パット

                  シブヤ 真空吸着パット U字溝

                  シブヤ 真空吸着パット U字溝

                    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

                    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

                      サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

                      サイディング・ウッドコアドリル(回転用)

                        DIAMOND コアビット 120mm

                        DIAMOND コアビット 120mm

                          DIAMOND コアビット 100mm

                          DIAMOND コアビット 100mm

                            メーカー ハウスビーエム ユニカ シブヤ ミヤナガ 呉英製作所 シブヤ スエカゲツール シブヤ シブヤ サンコーテクノ ハウスビーエム IKK IKK
                            通常価格 43,132円 15,636円 188,957円 45,787円 14,559円 33,851円 26,084円 37,873円 28,210円 10,000円 3,454円 47,266円 37,813円
                            通常出荷日 4日目   1日目   5日目   3日目   9日目   4日目   6日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ コアドリル コアドリル - コアドリル - - コアドリル - - コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル
                            数量 1 - - - - - - - - - - - -

                            マルチコアシステムセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRCS-65F
                            MRCS-70F
                            MRCS-75F
                            MRCS-80F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            セット内容 セット品番 種類

                            44,613円

                            ( 49,074円 )
                            1個 -

                            4日目

                            マルチリョーバコア(65φセット)/乾式ダイヤ用(65φヘッド)/サイディング用(65φヘッド)/超硬マルチセンタードリル/センターピン/コアドリル用延長ロッド/(SDSタイプ)Z軸スピンドルMRC-65/MDH-65/MSWH-65/PSD-T200/PCP-240/CL-100L/SP-2Zエアコン工事向(MRCS-65F)

                            46,995円

                            ( 51,695円 )
                            1個 -

                            4日目

                            マルチリョーバコア(70φセット)/乾式ダイヤ用(70φヘッド)/サイディング用(70φヘッド)/超硬マルチセンタードリル/センターピン/コアドリル用延長ロッド/(SDSタイプ)Z軸スピンドルMRC-70/MDH-70/MSWH-70/PSD-T200/PCP-240/CL-100L/SP-2Zエアコン工事向(MRCS-70F)

                            49,699円

                            ( 54,669円 )
                            1個 -

                            4日目

                            マルチリョーバコア(75φセット)/乾式ダイヤ用(75φヘッド)/サイディング用(75φヘッド)/超硬マルチセンタードリル/センターピン/コアドリル用延長ロッド/(SDSタイプ)Z軸スピンドルMRC-75/MDH-75/MSWH-75/PSD-T200/PCP-240/CL-100L/SP-2Zエアコン工事向(MRCS-75F)

                            52,210円

                            ( 57,431円 )
                            1個 -

                            4日目

                            マルチリョーバコア(80φセット)/乾式ダイヤ用(80φヘッド)/サイディング用(80φヘッド)/超硬マルチセンタードリル/センターピン/コアドリル用延長ロッド/(SDSタイプ)Z軸スピンドルMRC-80/MDH-80/MSWH-80/PSD-T200/PCP-240/CL-100L/SP-2Zエアコン工事向(MRCS-80F)

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました