(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ロングホルソーセット

超硬ロングホルソーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
40,171円 32,795円
税込単価
44,188円 36,075円

【特長】携帯や収納にとても便利なボックスセットです。【用途】切削等。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BM-2250SPF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セット内容

電気工事向
(BM-2153SPF)
サイズ
(φ)
数量
(本)
212
272
331
421
531
電気工事向
(BM-2133SPF)
サイズ
(φ)
数量
(本)
213
273
331
電気工事向
(BM-2235SPF)
サイズ
(φ)
数量
(本)
223
283
351
設備工事向
(BM-2250SPF)
サイズ
(φ)
数量
(本)
221
251
281
321
351
381
501

型番リスト

型番
外径(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-2250SPF

22 ~ 50
22×1本/25×1本/28×1本/32×1本/35×1本/38×1本/50×1本

1個

40,171円

32,795

( 36,075円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
携帯や収納にとても便利なボックスセットです。
【用途】
切削等。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

BM-2250SPFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ロングホルソーセットの型番BM-2250SPFのページです。
型番BM-2250SPFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ロングホルソーセット

超硬ロングホルソーセット

    超硬ホルソーセット

    超硬ホルソーセット

      バイメタルハイスコードレスホルソーセット

      バイメタルハイスコードレスホルソーセット

        ツーバイマスホルソーセット

        ツーバイマスホルソーセット

          ドッチーモ超硬ホルソーセット

          ドッチーモ超硬ホルソーセット

            バイメタルホルソーセット

            バイメタルホルソーセット

              エスロックBOXキット

              エスロックBOXキット

                SSSビット用アダプター

                SSSビット用アダプター

                  JIH-173 インパクトホールソー 5本セット

                  JIH-173 インパクトホールソー 5本セット

                    トリプルコンボツールボックスセット

                    トリプルコンボツールボックスセット

                      メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ミヤナガ シブヤ マーベル ユニカ
                      通常価格 40,171円 24,463円 11,897円 44,790円 14,871円 17,510円 10,650円 2,238円 15,200円 24,058円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   5日目  
                      商品タイプ ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー - - ホールソー -

                      超硬ロングホルソーセットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました