(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BAH-170
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用) バイメタルエンビカンヨウホルソー(カイテンヨウ)

バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用) BAH-170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,188円 27,935円
税込単価
35,407円 30,729円

【特長】・バイメタルでアサリ刃のため、ひっかかりがない安定した穴あけができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • ふところ深さ(mm):
    90
  • シャンク径・MT No:
    13
  • 被削材:
    樹脂
  • 単品/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    265
  • 適合電動機:
    電気ドリル振動ドリル(回転モード)SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • 商品詳細:
    バイメタルホールソー
  • センタードリル:
    PCD-185
  • 商品タイプ・適合商品タイプ:
    BAHタイプ(セット品)
  • 薄鉄板(3-2mm迄):
    不適切
  • 薄鉄板(4-5mm迄):
    不適切
  • 厚鉄板(1-2mm迄):
    不適切
  • 窯業系サイディング:
    可能
  • 金属系サイディング:
    可能
  • 木材:
    良好
  • 2×4材:
    可能
  • 人造大理石:
    不適切
  • 銅板:
    良好
  • ゴム:
    良好
  • ホーロー:
    不適切
  • プラ排水マス:
    最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BAH-170 解除

Loading...

BAH-170 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 刃先径サイズ:120mm~270mm
  • 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • チャックサイズ:13mm
  • Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
取付管ソケット呼径
(mm)
ホルソーサイズ
(mm)
100120
125150
150170
200220
250270

※ソケットの呼径と実際の下穴サイズに注意して下さい。

 

【用途詳細】

◎ … 最適 ・ ◯ … 良好 ・ △ … 可能 ・ - …不適切

薄鉄板(3.2mm迄)-
薄鉄板(4.5mm迄)-
厚鉄板(12mm迄)-
鋼管-
ステンレス板-
アルミ板-
窯業系サイディング
金属系サイディング
塩ビ板
塩ビパイプ
木材
2×4材
FRP
人造大理石-
銅板
ゴム
ホーロー-
プラ排水マス
樹脂板

規格表

型番サイズ(mm)全長/有効長(mm)センタードリル
BAH-120120265/90PCD-185
BAH-130130
BAH-150150
BAH-170170
BAH-185185
BAH-220220
BAH-270270

外形図

バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用) 使用事例

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
取付管ソケット呼径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BAH-170

170
4986362550543
150

1個

32,188円

27,935

( 30,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタルでアサリ刃のため、ひっかかりがない安定した穴あけができます。
・ボディ底部に大きな切削屑除去穴を設計し、面倒なクズ取り作業が楽になりました。
【用途】
・下水道用塩ビ管へのソケット取付用大口径穴あけ作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

BAH-170で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)の型番BAH-170のページです。
型番BAH-170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)

バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)

    コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕

    コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕

      超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

      超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

        磁器タイル用ダイヤモンドカッター

        磁器タイル用ダイヤモンドカッター

          エスロック タイルホールソー

          エスロック タイルホールソー

            2x4コア SDSプラスシャンクセット

            2x4コア SDSプラスシャンクセット

              塩ビ管用ボーリングカッター

              塩ビ管用ボーリングカッター

                超硬ホールソー W刃

                超硬ホールソー W刃

                  ホールソー278P パイプ用

                  ホールソー278P パイプ用

                    メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ユニカ 大見工業 ミヤナガ ボッシュ 大見工業 SK-11 ミヤナガ
                    通常価格 21,888円 14,806円 4,643円 16,850円 5,901円 11,772円 27,698円 5,300円 17,859円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   3日目   1日目~  
                    商品タイプ ホールソー ホールソー - - - - ホールソー ホールソー -
                    ふところ深さ(mm) 90 20 - - - - - 18 -
                    シャンク径・MT No 13 - - 10 - - - - -
                    被削材 樹脂 ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 - - - - - - -
                    単品/セット 単品 - - - - - - - -

                    バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BAH-120
                    BAH-130
                    BAH-150
                    BAH-185
                    BAH-220
                    BAH-270
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外径
                    (mm)
                    JANコード 取付管ソケット呼径

                    21,888円

                    ( 24,077円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1204986362550536100

                    24,463円

                    ( 26,909円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1304986362551021-

                    26,394円

                    ( 29,033円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1504986362550550125

                    41,845円

                    ( 46,030円 )
                    1個 -

                    4日目

                    1854986362551526-

                    48,926円

                    ( 53,819円 )
                    1個 -

                    4日目

                    2204986362550567200

                    83,690円

                    ( 92,059円 )
                    1個 -

                    4日目

                    2704986362551038250

                    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました