(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BMC-2133
バイメタルハイスコードレスホルソーセット バイメタルハイスコードレスホルソーセット

バイメタルハイスコードレスホルソーセット BMC-2133

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,897円
税込単価
13,087円

携帯、収納に便利なボックスセットです。設備工事向き。サイズにより2タイプござい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BMC-2133 解除

Loading...

BMC-2133 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 設備工事向

セット内容

BMC-2133
サイズ(φ)数量(本)
212
272
331
BMC-2235
サイズ(φ)数量(本)
222
282
351

型番リスト

型番
外径(mm)
セットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMC-2133

21 ~ 33
21×2本/27×2本/33×1本

1個

11,897( 13,087円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

携帯、収納に便利なボックスセットです。
設備工事向き。
サイズにより2タイプございます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

BMC-2133で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルハイスコードレスホルソーセットの型番BMC-2133のページです。
型番BMC-2133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタルハイスコードレスホルソーセット

バイメタルハイスコードレスホルソーセット

    超硬ロングホルソーセット

    超硬ロングホルソーセット

      ドッチーモ超硬ホルソーセット

      ドッチーモ超硬ホルソーセット

        ツーバイマスホルソーセット

        ツーバイマスホルソーセット

          超硬ホルソーセット

          超硬ホルソーセット

            バイメタルホルソーセット

            バイメタルホルソーセット

              エスロックBOXキット

              エスロックBOXキット

                SSSビット用アダプター

                SSSビット用アダプター

                  JIH-173 インパクトホールソー 5本セット

                  JIH-173 インパクトホールソー 5本セット

                    マルチドライビット(マルコちゃん)ボディのみ

                    マルチドライビット(マルコちゃん)ボディのみ

                      トリプルコンボツールボックスセット

                      トリプルコンボツールボックスセット

                        メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ミヤナガ シブヤ マーベル シブヤ ユニカ
                        通常価格 11,897円 40,171円 14,871円 44,790円 24,463円 17,510円 10,650円 2,238円 15,200円 9,862円 24,058円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   3日目   5日目  
                        商品タイプ ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー - - ホールソー - -

                        バイメタルハイスコードレスホルソーセットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BMC-2235
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        外径
                        (mm)
                        セットサイズ

                        12,329円

                        ( 13,562円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        22 ~ 3522×2本/28×2本/35×1本

                        ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました