(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕

コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,806円
税込単価
16,287円

【用途】・ホーローバス、ステンレスバス、ユニットバス等への穴あけ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • ふところ深さ(mm):
    20
  • 被削材:
    ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
  • JANコード:
    4986362130448
  • 全長(mm):
    125
  • サイズ詳細(φ):
    50
  • センタードリル:
    C-6070/T-6070
  • 商品タイプ・適合商品タイプ:
    KHタイプ(セット品)
  • 薄鉄板(3-2mm迄):
    最適 
  • 薄鉄板(4-5mm迄):
    最適 
  • 厚鉄板(1-2mm迄):
    不適切
  • 窯業系サイディング:
    不適切
  • 金属系サイディング:
    良好
  • 木材:
    不適切
  • 2×4材:
    不適切
  • 人造大理石:
    良好
  • 銅板:
    最適 
  • ゴム:
    可能
  • ホーロー:
    最適 
  • プラ排水マス:
    不適切

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-50

1個

14,806( 16,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ホーローバス、ステンレスバス、ユニットバス等への穴あけ

KH-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕の型番KH-50のページです。
型番KH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕

コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕

    バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)

    バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)

      コンビ軸排水マス用ホルソー(回転用)

      コンビ軸排水マス用ホルソー(回転用)

        FAホールカッター(深穴用)

        FAホールカッター(深穴用)

          ST型 超硬ホールソー

          ST型 超硬ホールソー

            ホールソー278P パイプ用

            ホールソー278P パイプ用

              超硬ホルソー(回転用)

              超硬ホルソー(回転用)

                バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)

                バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)

                  メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム 大見工業 マーベル ミヤナガ ハウスビーエム ハウスビーエム
                  通常価格 14,806円 21,888円 8,500円 5,059円 3,166円 17,859円 5,200円 2,900円
                  通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー - ホールソー ホールソー
                  ふところ深さ(mm) 20 90 32 - - - 10 -
                  被削材 ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 樹脂 樹脂 - - - ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 -
                  JANコード 4986362130448 - - - - - - -
                  全長(mm) 125 265 123 - - - 85 -

                  コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました