(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スカイエースチップソー(木工用)

スカイエースチップソー(木工用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,100円 ~ 2,850円
税込価格
2,310円 ~ 3,135円

【特長】刃型 交互研磨仕上台金フッ素加工・レーザースリット【用途】木工作業に使...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    木質系建材
  • 内径(mm):
    20
  • 詳細タイプ:
    箱入仕様
  • 用途:
    一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート、石膏ボード、ファイバーボード、デコラ板、プラスチック合板、アクリル。
  • 刃型:
    交互研磨仕上
  • 使用電動機:
    5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番外径
(mm)
刃厚
(mm)
刃数
(P)
内径
(mm)
ACE40-1471471.74020
ACE40-1651651.74020
ACE40-1901901.74020
ACE52-1471471.65220
ACE52-1651651.65220
ACE52-1901901.65220
ACE60-1651651.66020
ACE60-1901901.66020
ACE72-1651651.67220
ACE72-1901901.67220

●刃型:交互研磨仕上
●使用電動機:5型マルノコ・6型マルノコ・7型マルノコ

推奨切削条件

適用被削材

●40Pシリーズ…一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート。
●52Pシリーズ…一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、ケイカル板、デコラ板。
●60P・72Pシリーズ…一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、プラスチック合板、ファイバーボード、アクリル、デコラ板。

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
147
1.7
40
4986362461917

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

165
1.7
40
4986362461702

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

147
1.6
52
4986362461696

1個

2,850( 3,135円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
刃型 交互研磨仕上
台金フッ素加工・レーザースリット
【用途】
木工作業に使用する、マルノコ
主要切断物質 木質系建材
切断適合材 一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、
スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート、
石膏ボード、ファイバーボード、デコラ板、プラスチック合板、アクリル。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スカイエースチップソー(木工用)

スカイエースチップソー(木工用)

    スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用

    スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用

      無限チップソー(木工用)

      無限チップソー(木工用)

        FRAPS-フラップスー(集成材用)

        FRAPS-フラップスー(集成材用)

          工匠チップソー(木工用)

          工匠チップソー(木工用)

            スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)

            スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)

              内装作業用インテリアソー

              内装作業用インテリアソー

                iwood プロフェッショナルチップソー 125mm×42P

                iwood プロフェッショナルチップソー 125mm×42P

                  スカイカット (アルミ用)

                  スカイカット (アルミ用)

                    オリジナル ブランド チップソー(木工用)

                    オリジナル ブランド チップソー(木工用)

                      工匠チップソー(スライドマルノコ用)

                      工匠チップソー(スライドマルノコ用)

                        スカイカット(木工用)

                        スカイカット(木工用)

                          ゼットフラッシャー FX-A(鉄・ステンレス兼用)

                          ゼットフラッシャー FX-A(鉄・ステンレス兼用)

                            メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム 山真製鋸 チップソージャパン EARTH MAN ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ロブテックス
                            通常価格 2,100円 4,500円 5,000円 5,046円 3,960円 6,828円 5,193円 2,120円 5,914円 2,700円 5,316円 4,200円 5,800円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 木質系建材 - 木質系建材 - - 一般鉄鋼材 - 木質系建材 非鉄金属 木質系建材 - - -
                            内径(mm) 20 - 20 - 20 - 20 20 - - - 20 -
                            詳細タイプ 箱入仕様 箱入仕様 - - - - - - - - - 箱入仕様 -
                            用途 一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ALC材、ケイカル板、スレート、石膏ボード、ファイバーボード、デコラ板、プラスチック合板、アクリル。 一般木材、合板、合成木材、化粧合板、 パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、アクリル、デコラ板。 5型・6型・7型マルノコ用 - 6型・7型マルノコ用 - - - アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。 - 卓上・スライドマルノコ用 5型・6型・7型マルノコ用 -
                            刃型 交互研磨仕上 両側面研磨仕上 組刃型両側面研磨仕上 - 両側面研磨仕上(48P~72P)・チドリ面研磨仕上(90P) - - - - 両側面研磨仕上 両側面研磨仕上 両側面研磨仕上 -

                            スカイエースチップソー(木工用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スライド丸鋸用
                            評価 5.0満足度:5.02016/12/05
                            購入時に付属していた刃からの交換。切れ味もよく、切断面も綺麗でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました