(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS-1614
セーバーソーブレード 山数14・18【10個入り】 ジグソーブレード

セーバーソーブレード 山数14・18 BS-1614

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

【特長】・刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっていま...

詳細情報を確認する

  • 刃先材質:
    バイメタルハイス
  • 用途:
    鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 材質1:
    バイメタルハイス
  • 材質2:
    刃先:粉末ハイス
  • 切断能力(mm)ステンレス鋼:
    2.5以下
  • 使用電動機:
    セーバーソー・レシプロソー
  • 適合機種:
    マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型)
  • 特長:
    刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適用します。

型番

BS-1614 解除

Loading...

BS-1614 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用電動機:セーバーソー・レシプロソー
セーバーソーブレード 仕様01

規格表

セーバーソーブレード 規格表01

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
有効刃長(mm)
切断能力:鉄工(管材)(mm)
切断能力:鉄工(鋼材)(mm)
切断能力:非鉄金属(鋼材)(mm)
切断能力:塩ビパイプ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
切断能力(mm)ステンレス管
パック寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-1614

14
160
140
60以下
3~8
3~8
60以下
302-8640
4986362360159
184.000
60以下
W40XH200

1パック

10個入り

10,300( 11,330円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
・折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
・多種多様の被削材に適用します。
【用途】
・パイプ類、鋼材等の切断作業に。

カタログ

 

BS-1614で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード 山数14・18の型番BS-1614のページです。
型番BS-1614に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソーブレード 山数14・18

セーバーソーブレード 山数14・18

    セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)

    セーバソーブレード 軟鋼材用・ステンレス用(電子セーバソー別売部品)

      セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

      セーバソーブレード ストレートタイプ(電子セーバソー別売部品)

        セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

        セーバソーブレード別売部品 ストレートタイプ 木材・ALC・リフォーム作業用

          PFZ 500E専用 金属用ブレード

          PFZ 500E専用 金属用ブレード

            PFZ 500E専用 木材用ブレード

            PFZ 500E専用 木材用ブレード

              バイメタルセーバーソーブレード

              バイメタルセーバーソーブレード

                セーバーソーブレード 山数8

                セーバーソーブレード 山数8

                  金属用セーバーソーブレード

                  金属用セーバーソーブレード

                    セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

                    セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

                      メーカー ハウスビーエム HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ ボッシュ 河部精密工業 トラスコ中山 ボッシュ ボッシュ
                      通常価格 8,704円 3,140円 3,100円 5,061円 1,300円 1,264円 1,774円 3,035円 1,202円 3,700円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                      刃先材質 バイメタルハイス バイメタル バイメタル バイメタル バイメタル 炭素工具鋼 - ハイス鋼 - -
                      用途 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ - 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ - - - 鉄パイプ / ステンレスパイプ 鉄鋼 - -
                      厚み(mm) 0.9 0.9 - - 0.9 0.9 - 1.6 - -
                      材質1 バイメタルハイス - - - - - - - - -
                      材質2 刃先:粉末ハイス - - - - - - - - -

                      セーバーソーブレード 山数14・18のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BS-1618
                      BS-2014
                      BS-2018
                      BS-2514
                      BS-2518
                      BS-3014
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      山数 全長
                      (mm)
                      有効刃長
                      (mm)
                      切断能力:鉄工(管材)
                      (mm)
                      切断能力:鉄工(鋼材)
                      (mm)
                      切断能力:非鉄金属(鋼材)
                      (mm)
                      切断能力:塩ビパイプ
                      (mm)
                      トラスココード JANコード 質量(g) 切断能力(mm)ステンレス管 パック寸法

                      10,300円

                      ( 11,330円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      1816014060以下1.5~41.5~460以下302-86584986362360166186.00060以下W40XH200

                      8,704円

                      ( 9,574円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      14200180115以下3~83~8115以下302-86664986362360173240.000115以下W40XH257

                      8,704円

                      ( 9,574円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      18200180115以下1.5~41.5~4115以下302-86744986362360180240.000115以下W40XH257

                      13,947円

                      ( 15,342円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      14250230150以下3~83~8150以下302-86824986362360197300.000150以下W40XH300

                      10,621円

                      ( 11,683円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      18250230150以下1.5~41.5~4150以下302-86914986362360203300.000150以下W40XH300

                      18,926円

                      ( 20,819円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      14300280175以下3~83~8175以下302-87044986362360210364.000175以下W45XH350

                      セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました