(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HB-21
電子ジグソー替刃(5枚パック)【5個入り】 ジグソーブレード

電子ジグソー替刃(5枚パック) HB-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。【特長】・刃先はコバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    兼用タイプ
  • 仕様使用電動機:
    ジグソー
  • 適合機種:
    BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型
  • 特長:
    刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適用します。刃部の総研磨仕上げで切粉のはけが良く軽く切れます。鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。
  • パック寸法:
    W93×H150

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

HB-21 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・使用電動機:ジグソー 

HB- 23 ・ 24 ・ 25

・刃部の総研磨仕上げで切粉のはけが良く軽く切れます。
・鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。
・表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。

電子ジグソー替刃(5枚パック) 仕様01

規格表

電子ジグソー替刃(5枚パック) 規格表01

型番リスト

型番
用途
山数
全長(mm)
有効刃長(mm)
切断能力ステンレス(mm)
切断能力軟鋼板(mm)
切断能力プラスチック(mm)
切断能力アルミ(mm)
切断能力木材合板(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-21

軟鋼板 / アルミ合金 / 木材 / プラスチック
14
90
65
-
2~5
3~30
3~10
2~20
4986362350242
302-8763

2パック

5個入り

1,900( 2,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軟鋼板、ステンレス板、合板、プラスチック板等の切断作業に。
【特長】
・刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
・折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
・多種多様の被削材に適用します。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

HB-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ジグソー替刃(5枚パック)の型番HB-21のページです。
型番HB-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ジグソー替刃(5枚パック)

電子ジグソー替刃(5枚パック)

    バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)

    バイメタルハイスジグソー替刃(5枚パック)

      兼用ジグソー替刃

      兼用ジグソー替刃

        ジグソー刃(木工用)

        ジグソー刃(木工用)

          エアージグソーブレード

          エアージグソーブレード

            メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム Panasonic ハウスビーエム
            通常価格 1,900円 1,751円 1,690円 1,800円 400円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   29日目  
            商品タイプ 兼用タイプ 兼用タイプ 兼用タイプ ボッシュタイプ -
            仕様使用電動機 ジグソー ジグソー ジグソー - エアー式ジグソー・エアーソー
            適合機種 BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型 マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 - -
            特長 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適用します。刃部の総研磨仕上げで切粉のはけが良く軽く切れます。鋭い切れ味でカンナ面に仕上がります。表面のスベリが良く目詰まりしにくい刃型です。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適用します。 - - -
            パック寸法 W93×H150 W93×H150 W45×H150(No1-24L / No3-9L W45×H190) - -

            電子ジグソー替刃(5枚パック)のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            PETカバーの加工用
            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
            値打ちなので主にPET製のカバー追加工用として使用、鉄・ステンレスには日立の純正替刃を別途購入しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            HB-20
            HB-22
            HB-23
            HB-24
            HB-25
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            用途 山数 全長
            (mm)
            有効刃長
            (mm)
            切断能力ステンレス
            (mm)
            切断能力軟鋼板
            (mm)
            切断能力プラスチック
            (mm)
            切断能力アルミ
            (mm)
            切断能力木材合板
            (mm)
            JANコード トラスココード

            1,900円

            ( 2,090円 )

            5個入り

            1パック あり

            1日目

            ステンレス / アルミ合金 / プラスチック / 軟鋼板2490650.5~31~31.5~61~6-4986362350235302-8755

            1,900円

            ( 2,090円 )

            5個入り

            2パック あり

            2日目

            木材 / プラスチック99065--3~50-3~554986362350259302-8771

            2,200円

            ( 2,420円 )

            5個入り

            2パック あり

            1日目

            木材 / プラスチック610077--5~60-5~604986362350266302-8780

            2,200円

            ( 2,420円 )

            5個入り

            2パック あり

            1日目

            木材 / プラスチック1010077--3~55-3~554986362350273302-8798

            2,200円

            ( 2,420円 )

            5個入り

            2パック あり

            1日目

            木材 / プラスチック610077--5~60-5~604986362350280302-8801

            ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました