(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランマ/面荒し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランマ/面荒し

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,858円
税込単価
10,844円

(ランマ)地固め用(面荒し)あらゆる構造物への面荒し作業に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 使用電動機:
    電動ハンマー・ハンマードリル

Loading...

製品特長・仕様

規格表

RMCタイプ(ランマセット)

ランマ/面荒し 規格表01

BTCタイプ(面荒しセット)

ランマ/面荒し 規格表02
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
対辺幅(mm)
寸法(φ)
寸法(□)
品名
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMC-17

RMCタイプ(ランマセット)
17H
140
-
-
4986362380423

1個

9,858( 10,844円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

(ランマ)地固め用(面荒し)あらゆる構造物への面荒し作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランマ/面荒しの型番RMC-17のページです。
型番RMC-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランマ/面荒し

ランマ/面荒し

    電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

    電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

      18ミリハンマドリル HR1841F

      18ミリハンマドリル HR1841F

        ハンマードリル(GBH2-23REA型)用 吸塵チューブ

        ハンマードリル(GBH2-23REA型)用 吸塵チューブ

          電動ハンマ HM1812

          電動ハンマ HM1812

            ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

            ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

              26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

              26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                電動ケレン HK1800L

                電動ケレン HK1800L

                  アース棒アダプター(電動ハンマー用)

                  アース棒アダプター(電動ハンマー用)

                    チャックアダプター(キーレスチャック)

                    チャックアダプター(キーレスチャック)

                      ハンマードリル用先端工具快速スクレーパー

                      ハンマードリル用先端工具快速スクレーパー

                        max コールドチゼル

                        max コールドチゼル

                          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                            メーカー ハウスビーエム マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ハウスビーエム ボッシュ MOKUBA ボッシュ マキタ
                            通常価格 9,858円 145,246円 21,675円 791円 208,304円 23,812円 29,623円 58,560円 3,862円 4,161円 7,647円 2,500円 67,388円
                            通常出荷日 6日目   3日目   3日目   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマー
                            使用電動機 電動ハンマー・ハンマードリル - - - - - - - 電動ハンマー・ハンマードリル - - - -

                            ランマ/面荒しのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            転圧
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            転圧機の入らない狭い場所など、タコ等で人力でやるのとは比較にならない
                            楽に締め固める事が出来て満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました