(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コールドチゼル(電動ハンマー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コールドチゼル(電動ハンマー用)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
759円
税込単価
835円

【特長】電動ハンマー・ハンマードリル用、あらゆる構造物への溝つき作業に使用可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • タイプ:
    CCタイプ(コールドチゼル)
  • 使用電動機:
    電動ハンマー・ハンマードリル

型番

CC-1728 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 使用電動機:電動ハンマー・ハンマードリル

規格表

■CCタイプ

型番対辺幅(mm)全長(mm)
CC-172817280
CC-1745450
CCT-1728ツバ付
17
280
CCT-1745450
CC-213221320
CC-2145450
CC-304130410

外形図

コールドチゼル(電動ハンマー用)【1~12個入り】  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対辺幅(mm)
全長(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-1728

17
280
4986362380171

1個

759( 835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電動ハンマー・ハンマードリル用、あらゆる構造物への溝つき作業に使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コールドチゼル(電動ハンマー用)の型番CC-1728のページです。
型番CC-1728に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コールドチゼル(電動ハンマー用)

コールドチゼル(電動ハンマー用)

    アンカー打込棒 SDSプラス

    アンカー打込棒 SDSプラス

      ブルポイントSDS-プラス

      ブルポイントSDS-プラス

        十字ブルポイント17-280

        十字ブルポイント17-280

          ブルポイント

          ブルポイント

            maxアース打ち込み棒16.5mm

            maxアース打ち込み棒16.5mm

              SDS プラスビット X5L

              SDS プラスビット X5L

                ハンマードリル用先端工具快速スクレーパー

                ハンマードリル用先端工具快速スクレーパー

                  センターピン

                  センターピン

                    スコップ

                    スコップ

                      インサートビット

                      インサートビット

                        デルタゴンビットSDSプラス

                        デルタゴンビットSDSプラス

                          デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

                          デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

                            メーカー ハウスビーエム ボッシュ ミヤナガ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ MOKUBA マキタ マキタ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ
                            通常価格 759円 2,200円 3,037円 2,000円 1,900円 7,943円 1,298円 7,647円 3,000円 11,849円 5,600円 1,080円 1,226円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品 電気コンクリートハンマーオプション 電気コンクリートハンマーオプション 関連部品 関連部品 関連部品
                            タイプ CCタイプ(コールドチゼル) - - - - - - - - - - - -
                            使用電動機 電動ハンマー・ハンマードリル - - - - - - - - - - - -

                            コールドチゼル(電動ハンマー用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました