(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトインカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダクトインカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,114円
税込単価
11,125円

壁面から飛び出したダクトパイプの内面からのギリギリ切断作業に。壁面より奥への切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ・付属品
  • パーツ種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ダクトインカッター
  • 最大切断肉厚(mm):
    7.0
  • 切 断 適 応 能 力:
    アルミフレキパイプ・塩ビパイプ/スパイラルダクト・ボイド管等
  • JANコード:
    4986362180931
  • 特長:
    六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。ダクトパイプの天面にそって平行切断する天場ガイドを採用。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
  • 使用電動機:
    インパクトドライバ(12V以上)充電ドリルドライバ(12V以上)電気ドリル(回転用)100mmディスクグラインダー(M10XP1.5)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-38

1個

10,114( 11,125円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面から飛び出したダクトパイプの内面からのギリギリ切断作業に。壁面より奥への切断に。室内側からの加工作業でのクロス壁へのスリキズ防止に。

【特長】
・六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
・六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
・ダクトパイプの天面にそって平行切断する天場ガイドを採用。
・天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトインカッターの型番DC-38のページです。
型番DC-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトインカッター

ダクトインカッター

    インサイドカッターJ型

    インサイドカッターJ型

      インサイドカッター(内面カッター)

      インサイドカッター(内面カッター)

        クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

        クリーン太くん切断用(ホースレスタイプ)

          ブッシュ各種

          ブッシュ各種

            ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

            ディスクグラインダ(標準タイプ/低速高トルク/ブレーキ付・低速高トルク)

              ディスクグラインダ 9533BH

              ディスクグラインダ 9533BH

                インサイドカッター用オプション部品

                インサイドカッター用オプション部品

                  変速ディスクグラインダー用サンディングP #80 DGP-3

                  変速ディスクグラインダー用サンディングP #80 DGP-3

                    #80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

                    #80/100mm ソフトタッチホイル(ねじ付) EA809CS-80

                      ディスクグラインダー

                      ディスクグラインダー

                        吸塵カバー

                        吸塵カバー

                          ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

                          ソフトタッチホイル(厚板・薄板)

                            メーカー ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 マキタ マキタ ハウスビーエム EARTH MAN エスコ CUSTOM KOBO ボッシュ エスコ
                            通常価格 10,114円 4,828円 22,127円 7,281円 68円 9,486円 15,833円 6,444円 838円 1,080円 5,074円 10,964円 1,080円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー パーツ・付属品 パーツ・付属品
                            パーツ種類 その他 インサイドカッター インサイドカッター その他 その他 - - その他 その他 その他 - 吸塵カバー その他
                            詳細タイプ ダクトインカッター - インサイドカッター - - - - コーティングダイヤモンド替刃 - - - - -
                            最大切断肉厚(mm) 7.0 - - - - - - - - - - - -
                            切 断 適 応 能 力 アルミフレキパイプ・塩ビパイプ/スパイラルダクト・ボイド管等 - - - - - - - - - - - -

                            ダクトインカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました