(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H63TH-MTHL-DX43
MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具 センバンヨウホルダ

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具 H63TH-MTHL-DX43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,418円
税込単価
33,460円

鋼からステンレス、難削材まで、高精度・高能率・長寿命を極めたタフな新ねじ切りシ...

詳細情報を確認する

  • シャンク高さ(mm):
    63
  • シャンク幅(mm):
    63
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

H63TH-MTHL-DX43 の仕様・寸法情報

商品情報

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具の詳細

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具:関連画像

MMTEN イメージ

  • ※ B軸を45°傾けた状態で使用して下さい。
MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具:関連画像

MMTE イメージ

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具:関連画像

MT イメージ

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具の寸法

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具:関連画像

MMTENの寸法図

 
MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具:関連画像

MMTEの寸法図

 
MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具:関連画像

MTの寸法図

MMTEN

呼び記号 寸法
(mm)
質量
(kg)
LF
H63TH-MMTENR-H16 100 1.7
H63TH-MMTENR-L16 140 2.7
  • ※ 締付けトルク(N・m):SETS51=3.5/HFC03008=1.5

MMTE

呼び記号 R 寸法
(mm)
質量
(kg)
LF WF
H63TH-MMTER-DX16 65 45 1.2
  • ※ 締付けトルク(N・m):SETS51=3.5/HFC03008=1.5

MT

呼び記号 R L 寸法
(mm)
質量
(kg)
LF WF
H63TH-MTHR/L-DX43 65 45 1.2
  • ※ 締付けトルク(N・m):HBH06020=7.0

型番リスト

型番
ねじ種類
適合ピッチ
適合山数
勝手
さらい刃対応
全長(mm)
刃先距離(mm)
適合チップ
チップ内接円記号
クランプ駒
クランプねじ
シート止めねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H63TH-MTHL-DX43

ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60°
0.25~4.5
20~9、64~6
なし
65
45
MTTL43○○○○
-
MTK1L
HBH06020
-
HKY40R
7
-

1個

30,418( 33,460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼からステンレス、難削材まで、高精度・高能率・長寿命を極めたタフな新ねじ切りシリーズ。
【特長】
・M級3次元ブレーカ形インサートと、全面研摩形インサートの使い分けができる。
・幅広いリード角に対応可能。
・脱着交換式のシートを搭載。
・シート交換により、右勝手ホルダで左ネジ切削も一部対応可能。
・内径用にクーラント穴を完備。
【用途】
・多彩なねじ切り加工に対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

H63TH-MTHL-DX43で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具の型番H63TH-MTHL-DX43のページです。
型番H63TH-MTHL-DX43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具

MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具

    MMTE ねじ切り(外径用) バイト

    MMTE ねじ切り(外径用) バイト

      外径ねじ切りホルダ KTN

      外径ねじ切りホルダ KTN

        外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

        外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

          TTAH 外径ねじ切り加工

          TTAH 外径ねじ切り加工

            ねじ切り加工用ホルダ TTP

            ねじ切り加工用ホルダ TTP

              外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

              外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

                外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                  外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

                  外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

                    外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

                    外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

                      ねじ切り(外径用)MT1バイト

                      ねじ切り(外径用)MT1バイト

                        ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)

                        ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)

                          高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型

                          高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ
                            通常価格 27,269円 15,860円 12,080円 18,550円 10,780円 12,510円 18,550円 16,430円 18,690円 14,900円 13,534円 35,220円 29,750円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~  
                            シャンク高さ(mm) 63 - - - - - - - - - - - -
                            シャンク幅(mm) 63 - - - - - - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - - - - - 2D/3D - -
                            クランプ方式 クランプオン(C) - - - スクリューオン(S) - - - - - クランプオン(C) - -
                            シャンク材質 - - - 鋼  - - - - - - -

                            MMTE/MMTEN/MT 複合加工機用ねじ切り用HSK-T工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H63TH-MMTENR-H16
                            H63TH-MMTENR-L16
                            H63TH-MMTER-DX16
                            H63TH-MTHR-DX43
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 適合ピッチ 適合山数 勝手 さらい刃対応 全長
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            適合チップ チップ内接円記号 クランプ駒 クランプねじ シート止めねじ レンチ 締付けトルク
                            (N・m)
                            シート

                            27,269円

                            ( 29,996円 )
                            1個 -

                            4日目

                            APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr)0.5~548~5、32~5、28~5、27、18、14、11、5、8共用100-MMT16ER○○○○○16SETK51SETS51HFC03008TKY15F、HKY20R3.5CTE32TP15

                            27,269円

                            ( 29,996円 )
                            1個 -

                            4日目

                            APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr)0.5~548~5、32~5、28~5、27、18、14、11、5、8共用140-MMT16ER○○○○○16SETK51SETS51HFC03008TKY15F、HKY20R3.5CTE32TP15

                            27,269円

                            ( 29,996円 )
                            1個 -

                            4日目

                            APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr)0.5~548~5、32~5、28~5、27、18、14、11、5、8共用6545MMT16ER○○○○○16SETK51SETS51HFC03008TKY15F、HKY20R3.5CTE32TP15

                            30,418円

                            ( 33,460円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60°0.25~4.520~9、64~6なし6545MTTR43○○○○-MTK1RHBH06020-HKY40R7-

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました