(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DPT2132R
DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
20,569円
税込単価
22,626円

【用途】ねじ切り加工に使用可能なボーリングヘッドです。【特長】鋼製のシャンクで...

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    ISOメートル60°(M) / 汎用60°
  • 適合ピッチ:
    1~3.5
  • 勝手:
  • さらい刃対応:
    なし
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    MTTL4360○○
  • クランプねじ:
    HSP08014
  • レンチ:
    HKY40R
  • 締付けトルク(N・m):
    7

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

DPT2132R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
刃先距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPT2132R

40
32
40
32
32
662-3921
20

1個

20,569( 22,626円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ねじ切り加工に使用可能なボーリングヘッドです。
【特長】
鋼製のシャンクで、右勝手仕様です。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッドの型番DPT2132Rのページです。
型番DPT2132Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

    SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク

    SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク

      SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク

      SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク

        T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

        T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

          TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

          TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

            T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

            T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

              FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

              FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

                サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                  FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

                  FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

                    内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

                    内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

                      サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                      サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                        コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                        コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                          内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

                          内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ
                            通常価格 20,569円 11,900円 26,140円 86,558円 58,580円 48,457円 28,509円 39,300円 9,201円 55,850円 47,679円 25,143円 47,130円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   7日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 台形30°(Tr) 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° - ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)
                            適合ピッチ 1~3.5 0.5~6 0.5~6 - 1.27~4.23 0.5-2.0 1.5~3.5 - 1.5~3.5 - - - -
                            勝手 なし - - - -
                            さらい刃対応 なし 共用 共用 なし なし なし なし - なし あり なし なし あり
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - - - 2D/3D - 2D/3D - - - -

                            DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DPT2140R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 刃先距離
                            (mm)

                            22,579円

                            ( 24,837円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5040504040662-393025

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました