(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MMTIR2925AS16-C
MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー センバンヨウホルダ

MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー MMTIR2925AS16-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
19,631円
税込単価
21,594円

鋼からステンレス、難削材まで、高精度・高能率・長寿命を極めたタフな新ねじ切りシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MMTIR2925AS16-C の仕様・寸法情報

商品情報

MMT ねじ切り(内径用)ボーリングバーの寸法

MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー:関連画像

寸法図1/寸法図2/寸法図3/寸法図4

呼び記号 R リード角 寸法(mm) クランプ駒
DCON LF LDRED WF H DMIN
MMTIR1316AK11-SP15 1.5° 16 125 25 8.7 15 13 -
MMTIR1316AK11-SP25 2.5° 16 125 25 8.7 15 13 -
MMTIR1316AK11-SP35 3.5° 16 125 25 8.7 15 13 -
MMTIR1516AM11-SP15 1.5° 16 150 32 9.7 15 15 -
MMTIR1516AM11-SP25 2.5° 16 150 32 9.7 15 15 -
MMTIR1516AM11-SP35 3.5° 16 150 32 9.7 15 15 -
MMTIR1916AM16-SP15 1.5° 16 150 40 12.2 15 19 -
MMTIR1916AM16-SP25 2.5° 16 150 40 12.2 15 19 -
MMTIR1916AM16-SP35 3.5° 16 150 40 12.2 15 19 -
MMTIR2420AQ16-C 1.5° 20 180 40 14.2 19 24 SETK51
MMTIR2925AS16-C 1.5° 25 250 60 16.7 23.4 29 SETK51
MMTIR3732AS16-C 1.5° 32 250 48 20.5 30.4 37 SETK51
MMTIR2420AQ22-SP15 1.5° 20 180 50 15.5 19 24 -
MMTIR2420AQ22-SP25 2.5° 20 180 50 15.5 19 24 -
MMTIR2420AQ22-SP35 3.5° 20 180 50 15.5 19 24 -
MMTIR3025AR22-C 1.5° 25 200 38 17.8 23.4 30 SETK61
MMTIR3832AS22-C 1.5° 32 250 48 21.8 30.4 38 SETK61
MMTIR4640AT22-C 1.5° 40 300 60 26.2 38 46 SETK61

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
クランプ方式
適合チップ
チップ内接円記号
クランプ駒
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMTIR2925AS16-C

29
25
250
23.4
25
2D/3D
60
16.7
クランプオン(C)
MMT16IR○○○○○
16
SETK51
SETS51
TKY15F、HKY20R
3.5
CTI32TP15

1個

19,631( 21,594円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼からステンレス、難削材まで、高精度・高能率・長寿命を極めたタフな新ねじ切りシリーズ。
【特長】
・M級3次元ブレーカ形と全面研削形インサートの使い分け。
・幅広いリード角に対応可能。
・着脱交換式のシートを搭載。
・シート交換により、右勝手ホルダで左ねじ切りも一部対応可能。
・内径用にクーラント穴を完備。
【用途】
・多彩なねじ切り加工に対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

MMTIR2925AS16-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバーの型番MMTIR2925AS16-Cのページです。
型番MMTIR2925AS16-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー

MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー

    SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク

    SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク

      FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

      FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

        SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク

        SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク

          DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

          DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

            内径ねじ切り加工用バイト SNR/L形

            内径ねじ切り加工用バイト SNR/L形

              内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形

              内径ねじ切り加工用バイト TCNR-DT形

                FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

                FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

                  内径ねじ切り加工用バイト CNR/L形

                  内径ねじ切り加工用バイト CNR/L形

                    小型旋盤用工具 コロターンXS インサートバー ねじ切り加工 高硬度材用CXS-VM

                    小型旋盤用工具 コロターンXS インサートバー ねじ切り加工 高硬度材用CXS-VM

                      内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

                      内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

                        内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

                        内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

                          サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                          サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック
                            通常価格 14,365円 11,900円 28,509円 26,140円 20,569円 13,930円 30,960円 9,201円 17,090円 4,606円 47,130円 55,850円 39,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   7日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) -
                            適合ピッチ 0.5~5 0.5~6 1.5~3.5 0.5~6 1~3.5 0.5~6 0.5~6 1.5~3.5 0.5~6 - - - -
                            適合山数 28~5、32~5、48~5、27、18、14、11.5、8 48~4 16~8 48~4 - 48~4 48~4 16~8 48~4 - 10、8、5 11.5、10、8、5 -
                            勝手 - - - -
                            さらい刃対応 共用 共用 なし 共用 なし 共用 共用 なし 共用 なし あり あり -

                            MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            深穴や仕上げ用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            もともと機械が入ったときにツールを一式揃えましたが、その流れで追加購入しました。材質は45Cが中心で時々アルミにも使用しています。使い勝手もよく、耐久性もよいので問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ切り
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/04
                            NC自動盤でネジ切り加工をしました。
                            品物的には問題全くなしです。
                            スリーブを作って使っていますが、スターの機械なので数少ないDCON 22シリーズを作って下さい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MMTIR1516AM11-SP15
                            MMTIR1516AM11-SP25
                            MMTIR1516AM11-SP35
                            MMTIR3025AR22-C
                            MMTIR3732AS16-C
                            MMTIR3832AS22-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            クランプ方式 適合チップ チップ内接円記号 クランプ駒 クランプねじ レンチ 締付けトルク
                            (N・m)
                            シート

                            14,365円

                            ( 15,802円 )
                            1個 -

                            4日目

                            151615015162D/3D329.7スクリューオン(S)MMT11IR○○○○○11-TS25TKY08F1-

                            14,807円

                            ( 16,288円 )
                            1個 -

                            4日目

                            151615015162D/3D329.7スクリューオン(S)MMT11IR○○○○○11-TS25TKY08F1-

                            14,807円

                            ( 16,288円 )
                            1個 -

                            4日目

                            151615015162D/3D329.7スクリューオン(S)MMT11IR○○○○○11-TS25TKY08F1-

                            19,045円

                            ( 20,950円 )
                            1個 -

                            4日目

                            302520023.4252D3817.8クランプオン(C)MMT22IR○○○○○22SETK61SETS61TKY20F、HKY25R5CTI43TP15

                            25,244円

                            ( 27,768円 )
                            1個 -

                            4日目

                            373225030.4322D/3D4820.5クランプオン(C)MMT16IR○○○○○16SETK51SETS51TKY15F、HKY20R3.5CTI32TP15

                            24,254円

                            ( 26,679円 )
                            1個 -

                            3日目

                            383225030.4322D4821.8クランプオン(C)MMT22IR○○○○○22SETK61SETS61TKY20F、HKY25R5CTI43TP15

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました