(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用 MM160S 60巻入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用 MM160S 60巻入【60個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
11,165円
税込単価
12,282円

ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用です。粘着力が強く、繊維の中に...

詳細情報を確認する

型番

4096070341 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4096070341

1箱(60巻)

1パック

60個入り

11,165( 12,282円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用です。粘着力が強く、繊維の中に入り込んだ髪の毛やほこりをしっかり取り除きます。異物混入防止にお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用 MM160S 60巻入の型番4096070341のページです。
型番4096070341に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用 MM160S 60巻入

ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用 MM160S 60巻入

    ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

    ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m

      ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m

      ミドリ安全 衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 27-M 80m

        ミセスロールレギュラー2 スペアテープ

        ミセスロールレギュラー2 スペアテープ

          OSD-DCP粘着パッド

          OSD-DCP粘着パッド

            メーカー ミドリ安全 ガードナー ミドリ安全 積水化学工業 アズワン
            通常価格 11,165円 1,448円 9,220円 3,562円 27,500円
            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   1日目   12日目  
            商品タイプ フロアー用・カーペット用 フロアー用・カーペット用 - フロアー用・カーペット用 -
            スペア スペアテープ スペアテープ - スペアテープ -
            その他 オプション オプション - - -
            サイズ(mm) 幅160×90周(紙芯内経38) - - - -
            内容量 1箱(60巻) - - - -

            ミドリ粘着ローラー用スペアテープ ユニフォーム用 MM160S 60巻入のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
            クリーンルームの入り口に
            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
            クリーンルーム用途で使っています。服についた繊維がキレイに取れます。
            他の安価な粘着テープよりも粘着力は強いのでキレイに取れます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            食品工場入室前に使用
            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
            食品工場では粘着ローラー用スペアテープを
            毎日たくさん使います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました