(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹米箕 ちりとり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

竹米箕 ちりとり

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,067円
税込単価
8,874円

【特長】・底面にほどんどスキマが無いため、細かい穀物類が落ちることもありません...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(cm)
奥(cm)
高さ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56520

53
47
23
4979404710906
1個

1個

8,067( 8,874円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面にほどんどスキマが無いため、細かい穀物類が落ちることもありません。
【用途】
・穀物の選別、草取り、落ち葉の清掃、ちりとりとして等様々な用途にお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

竹米箕 ちりとりの型番56520のページです。
型番56520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹米箕 ちりとり

竹米箕 ちりとり

     ほうきセット(ちりとり付き)

    ほうきセット(ちりとり付き)

      太陽短柄ほうき

      太陽短柄ほうき

        メーカー 八ツ矢工業 エスコ 八ツ矢工業
        通常価格 8,067円 1,670円 611円
        通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
        商品タイプ ちりとり ほうきセット ほうき
        ちりとりタイプ 大型タイプ - -
        材質 天然竹 - -
        内容量 1個 - 1個

        竹米箕 ちりとりのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました