(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

太陽短柄ほうき

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

太陽短柄ほうき

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
611円
税込単価
672円

【商品仕様】・狭いところも掃きやすく、収納コンパクトな短柄タイプの赤シダほうき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうき
  • ほうきタイプ:
    手ぼうき
  • 柄材質:
    ニス塗り木
  • 全長(cm):
    75
  • JANコード:
    4979404220405
  • 特長1:
    どこでも掛けられるフック付
  • 毛材質:
    シダ
  • 毛材質質量(g):
    100
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20520

1個

1個

611( 672円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・狭いところも掃きやすく、収納コンパクトな短柄タイプの赤シダほうき。
・どこでも掛けれるフック付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

太陽短柄ほうきの型番20520のページです。
型番20520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

太陽短柄ほうき

太陽短柄ほうき

    地球短柄ほうき

    地球短柄ほうき

      メーカー 八ツ矢工業 八ツ矢工業
      通常価格 611円 538円
      通常出荷日 9日目   9日目  
      商品タイプ ほうき ほうき
      ほうきタイプ 手ぼうき 手ぼうき
      柄材質 ニス塗り木 ビニールチューブ入り木
      全長(cm) 75 68
      JANコード 4979404220405 4979404222201

      太陽短柄ほうきのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました