(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロクロス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

【特長】・ソフタッチの起毛タイプ・超極細せんいが油汚れ、手あか、ほこりをしっか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    ポリエステル・ナイロン
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ(cm):
    32×32
  • 材質詳細:
    ポリエステル90%、ナイロン10%
  • JANコード:
    4979404240311
  • 特長1:
    ソフトタッチの起毛タイプ
  • 特長2:
    超極細繊維の束が、従来のダスターでは取りきれなかった凸凹面に入り込んだ汚れまでかき出しキャッチします。
  • 特長3:
    超極細分割繊維の1本1本が極めて細く、エッジが鋭い構造のため、洗剤無しでも油性水性を問わず各種汚れを、ふき取ることができるので環境にやさしい。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

58070

1枚

5個

571( 628円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフタッチの起毛タイプ
・超極細せんいが油汚れ、手あか、ほこりをしっかりとふき取ります。
・から拭き、水拭きどちらもOK。
・洗剤を使わず水拭きだけできれいにふき取ります。
・丈夫で、くり返し洗濯して使用できます。
・ケバが出ません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロクロスの型番58070のページです。
型番58070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロクロス

マイクロクロス

    アズワン シーツウエス

    アズワン シーツウエス

      白ウエス W0230

      白ウエス W0230

        エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

        エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

          “お掃除用クロス”(10枚入)

          “お掃除用クロス”(10枚入)

            そうじの神様 リビング用おそうじミトン

            そうじの神様 リビング用おそうじミトン

              マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

              マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

                新メリヤスウエス 縫い目無し 白

                新メリヤスウエス 縫い目無し 白

                  おしぼりウエス

                  おしぼりウエス

                    SK-11 マイクロファイバークロス

                    SK-11 マイクロファイバークロス

                      マイクロクロス20枚入

                      マイクロクロス20枚入

                        “ワイピングクロス”(5枚入)

                        “ワイピングクロス”(5枚入)

                          淡色タオルウエス

                          淡色タオルウエス

                            メーカー 八ツ矢工業 アズワン アズワン アズワン バイリーンクリエイト savina(KBセーレン) ディバーシー アズワン アズワン SK-11 ボンスター バイリーンクリエイト アズワン
                            通常価格 571円 7,140円 5,110円 2,940円 4,620円 643円 2,322円 22,100円 5,720円 1,180円 1,163円 2,200円 6,040円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス
                            布材質 ポリエステル・ナイロン シーツ - タオル - ポリエステル・ナイロン その他 メリヤス タオル ポリエステル・ナイロン - - タオル
                            形状 シート - - - シート その他 シート - - シート - シート -
                            生地 新品 中古 中古 中古 新品 - - 中古 中古 新品 新品 新品 中古
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            マイクロクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました