(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッドアップ バンダナ型キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘッドアップ バンダナ型キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,762円
税込単価
1,938円

バンダナタイプのキャップです。頭の後ろで縛るだけの簡単装着でありながら、額から...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • 販売単位:
    1個
  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 内容量:
    1個

型番

R9448003005 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9448003005

1個

5個

1,762( 1,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バンダナタイプのキャップです。頭の後ろで縛るだけの簡単装着でありながら、額から落ちる汗をシャットアウトします。肌面もムレずにサラサラ。軽作業やスポーツ、アウトドアに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘッドアップ バンダナ型キャップの型番R9448003005のページです。
型番R9448003005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッドアップ バンダナ型キャップ

ヘッドアップ バンダナ型キャップ

    ヘッドアップ

    ヘッドアップ

      メーカー ミドリ安全 ペンギンエース
      通常価格 1,762円 1,383円
      通常出荷日 4日目   1日目  
      商品タイプ 頭周り用品 頭周り用品
      販売単位 1個 -
      ブラック -
      サイズ フリー -
      材質 ポリエステル -

      ヘッドアップ バンダナ型キャップのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました