(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4099100501
腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用)  ボディガード

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,524円
税込単価
6,076円

男女兼用の腰部保護ベルトです。腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運...

詳細情報を確認する

  • 色:
    他色
  • 色詳細:
    グレー・ブルー(ツートン)
  • 詳細説明:
    遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。
  • 内容量:
    1個

型番

4099100501 解除

Loading...

商品情報を表示

4099100501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
腰周り(cm)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4099100501

S
64~72
56~65
1個

1個

5,524( 6,076円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

男女兼用の腰部保護ベルトです。腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用し、ソフトな着用感です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) の型番4099100501のページです。
型番4099100501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

    腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

    腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

      安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

      安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

        サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

        サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

          サポーター エアロ

          サポーター エアロ

            メディカGX

            メディカGX

              ワーキングサポーター(腰用)

              ワーキングサポーター(腰用)

                ワーキングガード(腰用)

                ワーキングガード(腰用)

                  バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

                  バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

                    安全帯胴当てベルト GAXW

                    安全帯胴当てベルト GAXW

                      エアー式サポーターベルト 龍牙

                      エアー式サポーターベルト 龍牙

                        メッシュアクションギアクラシック

                        メッシュアクションギアクラシック

                          プロフィット・メッシュ

                          プロフィット・メッシュ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 TJMデザインタジマツール フジ矢 DBLTACT ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 興和新薬 TJMデザインタジマツール 基陽 ダイヤ工業 東京硝子器械
                            通常価格 5,524円 5,825円 5,393円 5,568円 1,550円 3,951円 4,493円 2,183円 6,114円 3,910円 3,331円 6,884円 3,947円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   6日目  
                            他色 他色 ブラック - ブラック ブラック ブラック ホワイト - ブラック - ブラック ホワイト
                            色詳細 グレー・ブルー(ツートン) - - - - - - - - - - - -
                            詳細説明 遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4099100502
                            4099100503
                            4099100504
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 腰周り
                            (cm)
                            ウエスト(cm) 内容量

                            5,524円

                            ( 6,076円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            M70~8865~85-

                            5,524円

                            ( 6,076円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            L85~10285~100-

                            5,524円

                            ( 6,076円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            XL100~112100~110-

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました