(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
不織布ツナギ FT-950 ホワイト
  • 数量スライド割引

不織布ツナギ FT-950 ホワイト (レビュー)

通常価格(税別)
693円
税込価格
762円
通常出荷日
9日目
衛生面に配慮した使い切りタイプのツナギ
【特長】
・フラップ付き、着脱チャック式
・動きやすさに配慮した袖口とウエスト、裾ゴム入り
・汚れ防止としての作業服として使用できる他、ガーデニング作業やペンキの付着が気になる塗装作業、掃除などの軽作業に幅広く使用可能。
・サイズも150cmから190cmまで豊富なサイズをご用意。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

不織布ツナギ FT-950 ホワイトのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    塗装時
    評価 5.0満足度:5.02019/03/31
    大きいサイズまであって冬に厚着した上からでも余裕をもって着れる為、
    行動に制限がかからず、負荷によって破れたりしにくく長持ちする。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布ツナギ FT-950 ホワイト

不織布ツナギ FT-950 ホワイト

    デュポン タイベック製 3580 ズボン

    デュポン タイベック製 3580 ズボン

      デュポン タイベック製 3581 ズボン

      デュポン タイベック製 3581 ズボン

        デュポンタイベック ソフトウェアII型

        デュポンタイベック ソフトウェアII型

          AZ GUARD 2000 続服

          AZ GUARD 2000 続服

            デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

            デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

              タイベック製 作業服

              タイベック製 作業服

                AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

                AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

                  デュポン タイベック製 1110NA 続服

                  デュポン タイベック製 1110NA 続服

                    全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

                    全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P

                      ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                      ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                        デュポン タイベック製 3480 ズボン

                        デュポン タイベック製 3480 ズボン

                          デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                          デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                            メーカー ミドリ安全 アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス トラスコ中山 アゼアス アゼアス アズワン デュポン アゼアス アゼアス
                            通常価格 693円 996円 988円 1,420円 833円 2,009円 1,474円 793円 1,868円 3,000円 1,433円 911円 944円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品分類 つなぎタイプ ズボン ズボン つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ズボン ジャケット
                            規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            用途 防汚 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護
                            商品タイプ フード付き - - フード付き フード付き フード付き - フード付き 襟付き フード付き - - 襟付き
                            サイズ L - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。