(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-50012 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-50012 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,959円 ~ 6,269円  特別価格 
税込価格
6,555円 ~ 6,896円  特別価格 

充実機能満載の万能ポロシャツ。【特長】・袖口の見返しにアクセントになる配色でお...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル78%・綿22%(再生ポリエステル65%)
  • 素材:
    エコ制電ニット
  • ボタン1:
    ボタン/糸付ボタン
  • ポケット1:
    左胸ポケット
  • 内容量:
    1着

型番

未確定48件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

帯電防止長袖ポロシャツ 男女兼用 50012 外形図と寸法

帯電防止長袖ポロシャツ 男女兼用 50012

帯電防止長袖ポロシャツ 男女兼用 50012

 SSSMLLL3L4L5L
着丈5860687374757575
胸廻828898106112120128136
ネック3738414243444546
肩幅3637404243454647
長袖丈6061.5626364.565.56768.5

カラーバリエーション

  • 001:ホワイト
  • 006:ブルー
  • 007:サックス
  • 008:ネイビー
  • 010:ブラック
  • 076:アイアンブルー
カラーバリエーション

カラーバリエーション

素材

  • 素材/エコ制電ニット ポリエステル78%・綿22%・(再生ポリエステル)65%
  • ボタン/糸付ボタン

特長

  • エコマーク+制電糸+吸汗速乾+消臭。
  • 細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンポロシャツ。
  • 帯電防止。
  • 吸汗速乾。
袖

裾

襟

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
ホワイト
1着

4個

6,062円

3,526

( 3,879円 )

4日目

4L
ホワイト
1着

4個

6,165円

3,628

( 3,991円 )

4日目

5L
ホワイト
1着

4個

6,269円

3,730

( 4,103円 )

4日目

L
ホワイト
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

LL
ホワイト
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

M
ホワイト
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

S
ホワイト
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

SS
ホワイト
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

3L
ブルー
1着

1個

6,062( 6,668円 )

4日目

4L
ブルー
1着

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

5L
ブルー
1着

1個

6,269( 6,896円 )

4日目

L
ブルー
1着

1個

5,959( 6,555円 )

4日目

LL
ブルー
1着

1個

5,959( 6,555円 )

4日目

M
ブルー
1着

1個

5,959( 6,555円 )

4日目

S
ブルー
1着

1個

5,959( 6,555円 )

4日目

SS
ブルー
1着

1個

5,959( 6,555円 )

4日目

3L
サックス
1着

4個

6,062円

3,526

( 3,879円 )

4日目

4L
サックス
1着

4個

6,165円

3,628

( 3,991円 )

4日目

5L
サックス
1着

1個

6,269( 6,896円 )

4日目

L
サックス
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

LL
サックス
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

M
サックス
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

S
サックス
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

SS
サックス
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

3L
ネイビー
1着

4個

6,062円

3,526

( 3,879円 )

4日目

4L
ネイビー
1着

4個

6,165円

3,628

( 3,991円 )

4日目

5L
ネイビー
1着

4個

6,269円

3,730

( 4,103円 )

4日目

L
ネイビー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

LL
ネイビー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

M
ネイビー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

S
ネイビー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

SS
ネイビー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

3L
ブラック
1着

4個

6,062円

3,526

( 3,879円 )

4日目

4L
ブラック
1着

4個

6,165円

3,628

( 3,991円 )

4日目

5L
ブラック
1着

4個

6,269円

3,730

( 4,103円 )

4日目

L
ブラック
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

LL
ブラック
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

M
ブラック
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

S
ブラック
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

SS
ブラック
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

3L
アイアンブルー
1着

4個

6,062円

3,526

( 3,879円 )

4日目

4L
アイアンブルー
1着

4個

6,165円

3,628

( 3,991円 )

4日目

5L
アイアンブルー
1着

4個

6,269円

3,730

( 4,103円 )

4日目

L
アイアンブルー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

LL
アイアンブルー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

M
アイアンブルー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

S
アイアンブルー
1着

4個

5,959円

3,422

( 3,764円 )

4日目

SS
アイアンブルー
1着

2個

5,959円

4,316

( 4,748円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充実機能満載の万能ポロシャツ。
【特長】
・袖口の見返しにアクセントになる配色でおしゃれ感アップ。
・エコ素材で13色展開。
・機能とシルエットにこだわりを見せたニットシャツ。
【用途】
・少し厚手のポロシャツをお求めの方。
・制電対策が必要な職場。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-50012 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)

AZ-50012 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)

    マルチ7ビズポロ長袖

    マルチ7ビズポロ長袖

      AZ-7665 部屋干しボタンダウン長袖ポロシャツ(男女兼用)

      AZ-7665 部屋干しボタンダウン長袖ポロシャツ(男女兼用)

        AZ-10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

        AZ-10598 吸汗速乾(クールコンフォート)長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

          メーカー アイトス コーコス信岡 アイトス アイトス
          通常価格 5,959円 3,493円 6,114円 2,087円
          通常出荷日 4日目   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
          商品分類 ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ ポロシャツ
          季節 春夏 春夏 - 春夏
          袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖
          仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用
          帯電防止素材 あり あり なし なし

          AZ-50012 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました