軽い・強い・ソフトな風合い、イージーメンテナンスが魅力。企業の環境対策を支援す...
商品分類 | ジャケット | 色(系統) | 白 |
---|---|---|---|
季節 | 通年 | 袖形状 | 長袖 |
仕様 | 男性用 | 帯電防止素材 | あり |
JIS規格適合品 | × | サイズ | M |
混率 | ポリエステル70%・綿30%(再生ポリエステル55%) | 素材 | 表地:ハードロックエコ2層ツイル |
ペン差し | ペン差し付(左袖・左胸) | 色詳細 | ネイチャー |
素材1織り | 綾織り | 素材2 | 裏地:メッシュ(背裏) |
ボタン1 | ドットボタン/金属 | ファスナー1 | ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属) |
ファスナー2 | ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属) | 付属01 | ハトメ/金属 |
マジックテープ | 袖・内ポケットフラップ | ポケット1 | 両脇ポケット |
ポケット2 | 内ポケット | ジャケット 袖口 | カフス(ドットボタン2個付) |
ジャケット 裾 | 脇ゴム仕様 | 内容量 | 1着 |
軽い・強い・ソフトな風合い、イージーメンテナンスが魅力。企業の環境対策を支援するエコマーク商品。
【特長】
・やさしい肌触りで、シワになりにくいです。
・帯電防止。
・ハードロックエコ2層ツイル:スパン調のソフトな風合いと定番T/C素材より優れた強度を持ちあわせるストレッチ素材です。
長袖ブルゾン 6400の型番6400-001-Mのページです。
型番6400-001-Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
6400-001-6L |
6400-001-L |
6400-001-LL |
6400-001-S |
6400-001-SS |
6400-004-3L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 色詳細 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,981円 ( 5,479円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | 6L | ネイチャー | - | |
4,255円 ( 4,681円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | L | ネイチャー | - | |
4,255円 ( 4,681円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | LL | ネイチャー | - | |
4,255円 ( 4,681円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | S | ネイチャー | - | |
4,255円 ( 4,681円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 白 | SS | ネイチャー | - | |
4,536円 ( 4,990円 ) | 2個 | あり | 4日目 | 灰 | 3L | シルバー | - |
型番 |
---|