(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖シャツ 薄地 5665

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5665-003-L
長袖シャツ 薄地 5665 ナガソデシャツ ウスジ 5665

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,073円 3,985円
税込単価
6,680円 4,384円

ドルフィンカットで腕が動きやすい。背中プリーツにより上半身の動作が楽々。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 素材:
    ライトツイル
  • ペン差し:
    ペン差し付(左袖・左胸)
  • 素材1織り:
    綾織り
  • ボタン1:
    ドットボタン/プラスチック
  • ジャケット 袖口:
    カフス(ドットボタン2個付)
  • 内容量:
    1着

型番

5665-003-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

5665-003-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5665-003-L

L
シルバーグレー
1着

2個

6,073円

3,985

( 4,384円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドルフィンカットで腕が動きやすい。背中プリーツにより上半身の動作が楽々。

【特長】
・動きやすいカッティング技術、ドルフィンカットで腕を上げる動きに合せた袖付けを施し驚異的な動きやすさを実現しました。
・通年対応商品です。
・背中プリーツ:背中のプリーツはアコーディオン式で動きをサポート。
・胸ペン差し:ペンやスツールなどが出し入れしやすい便利な装備。
・肘タック:肘部分にタックを入れることで腕が曲げやすい。
・袖口アジャスター:ドットボタンにより2段階に調節可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖シャツ 薄地 5665の型番5665-003-Lのページです。
型番5665-003-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖シャツ 薄地 5665

長袖シャツ 薄地 5665

    長袖シャツ 薄地 5565

    長袖シャツ 薄地 5565

      作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルー

      作業服 ベルデクセル ジャンパー VE523 上 ロイヤルブルー

        85901 まるごとストレッチワンタックパンツ

        85901 まるごとストレッチワンタックパンツ

          レディスストレッチパンツ 12201

          レディスストレッチパンツ 12201

            75200 長袖ジャンパー

            75200 長袖ジャンパー

              ストレッチジャンパー

              ストレッチジャンパー

                作業服 ベルデクセル ジャンパー VE525 上 ワイン

                作業服 ベルデクセル ジャンパー VE525 上 ワイン

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

                  ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

                    自重堂 エコ長袖ブルゾン

                    自重堂 エコ長袖ブルゾン

                      ノータックスラックス 1470

                      ノータックスラックス 1470

                        85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ

                        85214 吸汗速乾半袖ポロシャツ

                          長袖ジャケット 3656

                          長袖ジャケット 3656

                            メーカー アイトス アイトス ミドリ安全 自重堂 ジーベック 自重堂 自重堂 ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂 ジーベック 自重堂 ビッグボーン
                            通常価格 6,073円 5,894円 13,531円 7,229円 6,566円 5,356円 4,531円 13,531円 8,480円 4,066円 3,373円 1,523円 7,092円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ジャケット ズボン ズボン ジャケット ジャケット ジャケット ズボン ジャケット ズボン ポロシャツ ジャケット
                            季節 春夏 春夏 秋冬 春夏 - 春夏 秋冬 秋冬 通年 春夏 春夏 春夏 秋冬
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 - - 長袖 長袖 長袖 - 長袖 - 半袖 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男女兼用 - 女性用 - - 男女兼用 - 男性用 男性用 男性用 男性用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり - あり あり あり あり あり なし あり

                            長袖シャツ 薄地 5665のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5665-003-4L
                            5665-003-5L
                            5665-003-6L
                            5665-003-LL
                            5665-003-M
                            5665-003-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) サイズ 色詳細 内容量

                            6,279円

                            ( 6,907円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            4Lシルバーグレー-

                            6,382円

                            ( 7,020円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            5Lシルバーグレー-

                            6,691円

                            ( 7,360円 )
                            2個 -

                            9日目

                            6Lシルバーグレー-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            LLシルバーグレー-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            Mシルバーグレー-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            Sシルバーグレー-

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました