(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖シャツ 薄地 5565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5565-002-L
長袖シャツ 薄地 5565 ナガソデシャツ ウスジ 5565

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,671円
税込単価
7,338円

【特長】・ドルフィンカットでスムーズな腕の動きを実現。・際立つ洗練されたデザイ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル80%・綿20%(ケミカルリサイクル繊維60%)
  • 素材:
    エコペット裏綿ストレッチ
  • ペン差し:
    ペン差し付(左袖・左胸)
  • 素材1織り:
    綾織り
  • 素材2:
    裏地:メッシュ(肩裏)
  • 素材2混率:
    ポリエステル100%
  • ボタン1:
    ドットボタン/プラスチック
  • ファスナー1:
    ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)
  • ポケット1:
    ファスナー付ポケット
  • ジャケット 袖口:
    カフス(ドットボタン2個付)
  • 内容量:
    1着

型番

5565-002-L 解除

Loading...

 
商品情報を表示

5565-002-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5565-002-L

L
ベージュ
1着

1個

6,671( 7,338円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドルフィンカットでスムーズな腕の動きを実現。
・際立つ洗練されたデザイン。
・通年対応商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖シャツ 薄地 5565の型番5565-002-Lのページです。
型番5565-002-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖シャツ 薄地 5565

長袖シャツ 薄地 5565

    長袖ブルゾンB 6560

    長袖ブルゾンB 6560

      長袖シャツ 薄地 5535

      長袖シャツ 薄地 5535

        AZ-595 長袖シャツ(薄地)

        AZ-595 長袖シャツ(薄地)

          AZ-5560 長袖サマーブルゾン

          AZ-5560 長袖サマーブルゾン

            ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2601 上 4L

            ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 シャツ 帯電防止 RCS2601 上 4L

              長袖シャツ 厚地 1605

              長袖シャツ 厚地 1605

                AZ-5400 長袖サマーブルゾン

                AZ-5400 長袖サマーブルゾン

                  長袖シャツ 薄地 285

                  長袖シャツ 薄地 285

                    長袖シャツ 薄地 5365

                    長袖シャツ 薄地 5365

                      ハイブリット長袖シャツ         

                      ハイブリット長袖シャツ         

                        メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス ミドリ安全 アイトス アイトス アイトス アイトス ジーベック
                        通常価格 5,894円 7,413円 6,516円 6,042円 7,413円 7,219円 6,516円 4,300円 6,444円 6,413円 4,308円
                        通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目~   6日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   5日目  
                        商品分類 ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ワークシャツ ジャケット - ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ
                        季節 春夏 通年 春夏 - 春夏 - 通年 - 春夏 春夏 春夏
                        袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
                        仕様 男性用 男性用 男性用 - - - 男性用 - 男性用 男性用 男性用
                        帯電防止素材 あり あり なし あり あり - あり あり あり あり あり

                        長袖シャツ 薄地 5565のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        5565-002-4L
                        5565-002-5L
                        5565-002-6L
                        5565-002-LL
                        5565-002-M
                        5565-002-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色(系統) サイズ 色詳細 内容量

                        6,877円

                        ( 7,565円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        4Lベージュ-

                        6,980円

                        ( 7,678円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        5Lベージュ-

                        7,289円

                        ( 8,018円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        6Lベージュ-

                        6,671円

                        ( 7,338円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        LLベージュ-

                        6,671円

                        ( 7,338円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        Mベージュ-

                        6,671円

                        ( 7,338円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        Sベージュ-

                        春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました