(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,621円
税込単価
3,983円

自由に角度調整可能でフィット感抜群の安全メガネ。【特長】・防塵率は90%以上・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 寸法(mm):
    W148×H45×D167
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)/フレーム:ポリカーボネート、ナイロン/テンプル:ポリカーボネ-ト、ナイロン、PVC
  • 内容量:
    1個

型番

4012700100 解除

Loading...

ポリカーボネートレンズで作業中の思わぬ事故もこれで防止!

強化ガラスレンズ 強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

強化ガラスレンズ
強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

ポリカーボネートレンズ ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

ポリカーボネートレンズ
ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

掛け心地抜群のフィット感!

樹脂バネ蝶番によりフィット感抜群。

樹脂バネ蝶番によりフィット感抜群。

テンプルラバー採用で耳当たりがソフト。

テンプルラバー採用で耳当たりがソフト。

カップ式で隙間が少なく、粉じんの侵入を防ぐ。

カップ式で隙間が少なく、粉じんの侵入を防ぐ。

レンズの取り外しが容易に可能。

レンズの取り外しが容易に可能。

その他の特長・機能

軽量型 軽量で、長時間掛けても疲れない。

軽量型
軽量で、長時間掛けても疲れない。

UVカット UV(紫外線)を99%以上カット。

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

JIS規格品(保護めがね) JIS T8147規格性能。

JIS規格品(保護めがね)
JIS T8147規格性能。

ANSI規格品 ANSI Z87.1規格適合品。

ANSI規格品
ANSI Z87.1規格適合品。

メタルフリー 製品に金属を使用おらず、廃棄時の分別が簡便。

メタルフリー
製品に金属を使用おらず、廃棄時の分別が簡便。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4012700100

1個

1個

3,621( 3,983円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由に角度調整可能でフィット感抜群の安全メガネ。
【特長】
・防塵率は90%以上
・フレーム上下の形状がカップ式で隙間が少ないため、粉じんの侵入を防ぎます
・樹脂のバネ蝶番を採用、フィット感は抜群です
・テンプルラバーを採用し、耳あたりがソフトです
・レンズ交換が簡単にできます
・テンプルの角度を調節することで顔へのフィッティングを高めます
・UVカット
・高性能曇り止めコートのV+コートを採用し、曇り止め性能を更に向上させました
・レンズの両面に防曇加工を両面に施しているため、曇りにくく、耐久性もアップ
・金属を一切使用していないメタルフリー仕様のため、廃棄時の簡便化に貢献
・割れにくく強靭で高い耐衝撃性を持つポリカーボネートレンズを使用
・自分で簡単レンズ交換可能。紫外線を99.9%カットし、眼に優しい
【用途】
・粉塵の舞う現場での使用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FTの型番4012700100のページです。
型番4012700100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

    保護めがね(エル・フィット2) LF-401

    保護めがね(エル・フィット2) LF-401

      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

        山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

        山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

          ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)

          ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)

            保護メガネ カーブ

            保護メガネ カーブ

              セフティグラス SG-18N

              セフティグラス SG-18N

                ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

                ミドリ安全 ゴーグル MG-250 防曇レンズ

                  ライトフィット二眼型セーフティグラス

                  ライトフィット二眼型セーフティグラス

                    小顔用保護メガネ 一眼型 ビジョンベルデ VS-303F

                    小顔用保護メガネ 一眼型 ビジョンベルデ VS-303F

                      SAFETY オーバーライト2

                      SAFETY オーバーライト2

                        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                          メーカー ミドリ安全 ケニス トラスコ中山 山本光学 ミドリ安全 ブッシュネル SK-11 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ブッシュネル UVEX
                          通常価格 3,621円 1,680円 1,104円 3,370円 2,364円 1,071円 1,664円 6,183円 1,569円 2,656円 1,063円 4,466円
                          通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   9日目   1日目   3日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                          形状 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ
                          用途 防塵 - 防塵 - - - - - - 遮光 - 防塵
                          規格 JIS / ANSI - ANSI JIS ANSI ANSI JIS JIS - JIS / ANSI - EN
                          曇り止め - - -
                          UVカット -

                          ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FTのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                          金型メンテ時に使用
                          評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                          メンテナンス時に少しリューターで作業する為にこのメガネを購入しました。
                          いろんなメガネが有りましたが、角度が変えられて、レンズも取り外し可能なものにしました。
                          使用した感じは軽く、長時間着けていても問題無いと感じました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          防塵、切粉飛来防止
                          評価 5.0満足度:5.02019/10/08
                          作業中の常時着用する保護メガネとして購入しました。
                          視界もクリアで軽くとても良い眼鏡です。
                          老眼鏡的なルーペのオプションみたいなのがあればさらにありがたいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          客先で作業工場に入る時に使用
                          評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                          客先で作業工場に入る時にめがね着用が義務付けられているため購入しました。特に今まで他の商品を使ったわけではなく、粉塵が出る環境でもないため防塵は分かりませんが、長時間装着していても疲れないですし、気にならないです。今まで使ってきても壊れてないので耐久性も良いと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました