(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,561円
税込単価
2,817円

1眼式でめがねと併用しやすいスタンダードな形状のゴーグル。【特長】・鼻部の改良...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    クリア
  • 寸法(mm):
    W173×H80
  • 材質:
    レンズ材料:ポリカーボネート/フレーム材料:軟質PVC/レンズコート:両面曇り止めコート/ヘッドバンド:織ゴム
  • 通気:
    特殊ベンチレーション
  • 内容量:
    1個

型番

4012700080 解除

Loading...

ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式の仕様

VG-502Fの外観

VG-502Fの外観

  • 商品コード:4012700080
  • サイズ:W173×H78×D76mm
  • 重量:85g
  • フレームカラー:透明
  • 規格:JIS、ANSI

VG-502Fの素材・材質

  • レンズ材料:ポリカーボネート
  • フレーム材料:軟質PVC
  • レンズコート:両面曇り止めコート
  • ヘッドバンド:織ゴム
  • 通気:特殊ベンチレーション

この商品の機能

軽量型

軽量型
軽量な為、長時間掛けても疲れない。

スペアレンズ有

スペアレンズ有
自分で簡単に交換が出来る。

バンド交換可

バンド交換可
自分で簡単に交換が出来る。

防塵マスク併用可

防塵マスク併用可
防塵マスクと併せて使用が出来る。

めがね併用可

めがね併用可
私物めがねの上から掛けられる。

UVカット

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

VISION VERDE アンチフォグ

VISION VERDE アンチフォグ
親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぐ。従来の曇り止め加工よりも硬度が高く、傷つきにくいレンズ。

JIS規格品

JIS規格品
JIS T8147規格適合品

ANSI規格品

ANSI規格品
Z87.1規格適合品

開発秘話

 

ビジョンベルデブランドは、安全性と機能性は勿論のこと”快適性””デザイン性”を追求し、幅広い作業環境に対応する商品を取り揃えております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4012700080

1個

1個

2,561( 2,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1眼式でめがねと併用しやすいスタンダードな形状のゴーグル。
【特長】
・鼻部の改良でマスクとの併用が容易に。
・ヘッドバンドは交換が簡単なワンタッチ差込式。
・レンズ交換が簡単。
・鼻部分が改良され装着感がよくなった。
・めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できる。
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズ。
【用途】
・JIS、ANSI規格品の為、あらゆる職場で使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式の型番4012700080のページです。
型番4012700080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

    ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

    ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

      ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

      ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

        ゴーグル M55-VF

        ゴーグル M55-VF

          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F

          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F

            保護めがね ルネベル MP-781(ハードコート)

            保護めがね ルネベル MP-781(ハードコート)

              JIS軽量保護メガネ

              JIS軽量保護メガネ

                ゴーグル X-9301 SPG

                ゴーグル X-9301 SPG

                  ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

                  ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

                    飛来粉じん用超硬防曇セーフティゴーグル 替レンズ

                    飛来粉じん用超硬防曇セーフティゴーグル 替レンズ

                      ゴーグル M10C-VF

                      ゴーグル M10C-VF

                        ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

                        ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

                          ゴーグル M-40

                          ゴーグル M-40

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 理研オプテック ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 理研オプテック ミドリ安全 理研オプテック
                            通常価格 2,561円 2,471円 2,424円 2,434円 2,761円 1,077円 1,300円 6,781円 2,402円 1,142円 1,816円 3,123円 2,263円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   9日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   9日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - 防塵 -
                            規格 JIS / ANSI JIS / ANSI JIS / ANSI JIS JIS / ANSI - - - JIS / ANSI JIS JIS JIS / ANSI JIS
                            曇り止め
                            UVカット - - -

                            ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q めがねの上から掛けられますか?
                            A
                            はい。めがねの上からご使用頂けます。
                            ただし、お使いのめがねのサイズによっては入らない場合もございますので、ご注意下さい。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました