(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,123円
税込単価
3,435円

1眼式直掛けタイプの安全メガネ。【特長】・防塵性能を高めるひさしが付いて、テン...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ライトグリーン
  • 寸法(mm):
    W152×H50×D162
  • 材質:
    レンズ材料:ポリカーボネート/テンプル:ポリカーボネート/ひさし・鼻パット:エラストマー/レンズコート:両面曇り止めコート
  • 内容量:
    1個

型番

4012700020 解除

Loading...

製品仕様

素材・材質 レンズ=JISポリカーボネート(両面曇り止め)
テンプル=ポリカーボネート
ひさし、鼻パッド=エラストマー
サイズ・寸法 寸法:W152×H49×D163(mm)
規格 規格:JIS、ANSI
重量・容量 重量:35g
フレームカラー:ライトグリーン
特徴 ●専用ポーチ付
●防塵性能を高めるひさし付きです。
●テンプルの角度を調整することで顔へのフィッティングを高めます。

この商品の特長について

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

軟質鼻パット/軟質鼻パット採用で長時間の作業にも鼻が痛くならない。

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

角度調節可/テンプルの角度を調節することで顔へのフィッティングを高める。

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

ひさし付/軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくごみの進入を防ぐ。

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

専用ポーチ付き。

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

軽量型

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

UVカット

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

VISION VERDE アンチフォグ

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

JIS規格品

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F (両面曇り止め):関連画像

ANSI規格品

開発秘話

 

ビジョンベルデブランドは、安全性と機能性は勿論のこと"快適性""デザイン性"を追求し、幅広い作業環境に対応する商品を取り揃えております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4012700020

1個

1個

3,123( 3,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1眼式直掛けタイプの安全メガネ。
【特長】
・防塵性能を高めるひさしが付いて、テンプルの角度を調節することで顔へのフィッティングを高める。
・軟質ひさしで肌当たりが柔らかくごみの進入を防ぎ、軟質鼻パットにより長時間でも鼻が痛くならない。
・高性能曇り止めコートレンズで、紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズ。
・専用ポーチ付き。
【用途】
・JIS、ANSI規格品なので、様々な職場で利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)の型番4012700020のページです。
型番4012700020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

    ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)

    ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)

      ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

      ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)

        ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

        ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

          一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

          一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

            保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

            保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

              二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

              二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                セフティグラス軽量クリア SG-19

                セフティグラス軽量クリア SG-19

                  セフティグラス SG-18N

                  セフティグラス SG-18N

                    ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工

                    ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工

                      保護メガネ カーブ

                      保護メガネ カーブ

                        二眼型セーフティグラス TSG-300

                        二眼型セーフティグラス TSG-300

                          ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

                          ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 SK-11 SK-11 ミドリ安全 ブッシュネル トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 3,123円 2,573円 2,402円 1,676円 2,909円 3,165円 1,051円 745円 1,664円 1,735円 1,071円 316円 2,551円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 - - -
                            規格 JIS / ANSI JIS / ANSI JIS / ANSI JIS / ANSI JIS JIS / ANSI ANSI JIS JIS JIS / ANSI ANSI ANSI JIS
                            曇り止め
                            UVカット

                            ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q めがねの上から掛けられますか?
                            A
                            いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。
                            直掛けタイプとなります。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました