(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工
  • 数量スライド割引

ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 (レビュー)

通常価格(税別)
1,735円
税込価格
1,909円
通常出荷日
1日目
チリやホコリの侵入もしっかり防ぐ安全メガネ。
【特長】
・フレーム角度調節可
・ソフトクッション鼻パッド付
・鼻当たりはソフトクッションで、つまむと左右に動かすことができます
・テンプルの角度がフレキシブルに上下に可動します
・レンズの両面に最新の防曇加工を施しているため、曇りにくく、耐久性もアップ
・自在に角度調整可能なフレキシブルソフトテンプルを採用
・割れにくく強靭で高い耐衝撃性を持つポリカーボネートレンズを使用
・紫外線を99.9%カットするレンズで、眼に優しい
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/飛来物

ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工のレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    仕事
    評価 3.0満足度:3.02017/01/28
    メガネ角度が調整機能がありつかいやすい。
    軽くかんじつかいやすい
    幅がすこしきつい

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    眼鏡
    評価 5.0満足度:5.02021/08/23
    マスク着用のため曇りにくい保護メガネを探しているところで本製品を購入しました。夏場は曇ります、

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内での安全用
    評価 5.0満足度:5.02021/05/20
    マスク着用時の必須アイテムです。
    本当に曇らず、視界良好です。
    また、非常に軽いのがうれしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型仕上げ作業時
    評価 4.0満足度:4.02020/09/02
    曇りにくいのがいい。作業中に曇ってしまうとイライラするので。
    しっかりフィットして使いやすい。納期が短いのもいい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    リューターにてワークの面取り等に
    評価 5.0満足度:5.02020/08/29
    曇りにくく耐久性もあり傷付き難く
    耳掛け部、鼻パッドは角度調整出来てしっかりフィット。
    何よりカッコイイです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内での作業時に
    評価 3.0満足度:3.02018/04/14
    かるくていいのですが、少し幅がきついです。
    値段は手ごろでしたが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工

ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工

    二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

    二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

      ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

      ビジョンベルデ 小顔用タイプ一眼型保護めがね VS-103F

        保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク

        保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク

          ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

          ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

            保護メガネ カーブ

            保護メガネ カーブ

              セフティグラス軽量クリア SG-19

              セフティグラス軽量クリア SG-19

                セフティグラス SG-18N

                セフティグラス SG-18N

                  保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

                  保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

                    ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                    ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

                      一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

                      一眼型保護メガネ(ソフトクッションタイプ) VS-101

                        ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                        ミドリ安全 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ピンク

                          ビジョンベルデ 保護メガネ VS-102F(両面曇り止め)

                          ビジョンベルデ 保護メガネ VS-102F(両面曇り止め)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ブッシュネル SK-11 SK-11 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 1,735円 1,592円 3,540円 2,627円 3,123円 1,071円 745円 1,664円 3,165円 1,676円 2,909円 3,540円 3,662円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - - - 防塵 防塵 防塵 - 防塵
                            規格 JIS / ANSI - JIS / ANSI ANSI JIS / ANSI ANSI JIS JIS JIS / ANSI JIS / ANSI JIS JIS / ANSI ANSI
                            曇り止め -
                            UVカット

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。