(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,676円
税込単価
1,844円

一眼式の直掛けタイプの保護めがね。【特長】・フレーム角度調節可。・ソフトクッシ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS / ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ブラック/グレー(ツートン)
  • 寸法(mm):
    W144×H47×D152
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネート/フレーム:プラスチック/レンズコート:曇り止めコート/テンプル:ポリカーボネート、エラストマー/鼻パッド:軟質PVC
  • 詳細用度:
    花粉/園芸/日曜大工/飛来物
  • 内容量:
    1個

型番

4012100710 解除

Loading...

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコートの仕様

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

MP-821の外観

  • 商品コード:4012100710
  • 素材・材質:材質/プラスチックフレーム、レンズ/JISポリカーボネート(両面ハードコート)
  • 重量:28g
  • 寸法:W146×H47×D152mm
  • フレームカラー:ブラック/グレー(ツートン)
  • 規格:JIS、ANSI
ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

ソフトクッション鼻パッド採用で軟らかい鼻当たり

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

耳あたりのよいクッションテンプルで上下に角度調整ができる

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

ソフトな鼻当たりで左右に動かすことができる

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

フィット感抜群で、長時間掛けてもつかれない。目への花粉飛入を軽減。ドライアイの方には、外気だけでなく埃の侵入も軽減できる。

この商品の機能

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

角度調整可
自由に角度が調整でき、どなたにもフィットする。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

ソフトテンプル
耳あたりのよい軟質ラバーテンプル。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

軽量型
軽量な為、長時間掛けても疲れない。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

軟質鼻パット
鼻パットが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

鼻パット調整可
鼻パットが調整でき、どなたにもフィットする。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

VISION VERDE ハードコート
硬度が高くキズが付きにくいレンズ。汚れが付いても簡単に落とすことができる。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

JIS規格品
JIS T8147規格適合品

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート:関連画像

ANSI規格品
Z87.1規格適合品

開発秘話

 

ビジョンベルデブランドは、安全性と機能性は勿論のこと”快適性””デザイン性”を追求し、幅広い作業環境に対応する商品を取り揃えております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4012100710

1個

1個

1,676( 1,844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一眼式の直掛けタイプの保護めがね。
【特長】
・フレーム角度調節可。
・ソフトクッション鼻パッド付。
・鼻当たりはソフトクッションで、つまむと左右に動かすことができる。
・テンプルの角度がフレキシブルに上下に可動する。
【用途】
・花粉、園芸、日曜大工、飛来物など幅広く使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコートの型番4012100710のページです。
型番4012100710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート

    保護めがね ルネベル MP-781(ハードコート)

    保護めがね ルネベル MP-781(ハードコート)

      セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

      セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

        ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

        ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

          保護メガネ カーブ

          保護メガネ カーブ

            一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

            一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

              二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

              二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

                保護めがね OX(TM)オーバーグラス 12166

                保護めがね OX(TM)オーバーグラス 12166

                  一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

                  一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

                    一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                    一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                      ヌーボ™セーフティグラス

                      ヌーボ™セーフティグラス

                        一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

                        一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

                          リケン ホゴメガネ

                          リケン ホゴメガネ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 ブッシュネル トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 理研オプテック
                            通常価格 1,676円 1,077円 682円 3,123円 1,071円 849円 1,051円 1,290円 294円 1,905円 2,595円 1,731円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ -
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 -
                            規格 JIS / ANSI - ANSI JIS / ANSI ANSI ANSI ANSI JIS ANSI ANSI ANSI ANSI -
                            曇り止め -
                            UVカット -

                            ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            保護メガネ
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/18
                            汎用旋盤や汎用フライスで加工をする際に使用しております。付け心地も大変優しい感じで長時間の仕事でもストレスが無く使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q めがねの上から掛けられますか?
                            A
                            いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。直掛けタイプとなります。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました