1眼式のめがね併用が可能なタイプの安全メガネ。【特長】・プラスチック一体型、エ...
素材・材質 | ●レンズ=ポリカーボネート、ノンコート(クリア) |
---|---|
サイズ・寸法 | W159×H61×D158mm |
規格 | 米国ANSI規格品、欧州EN規格品 |
重量・容量 | 重量=43g |
---|---|
色 | フレームカラー=クリア |
特徴 | 【用途】 花粉/園芸/日曜大工/飛来物 ●プラスチック一体型 ●エコノミータイプ ●来訪者用ゲストグラスとして最適、通常のめがねの上から使用できます。 ●耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズです。 |
めがね併用可/私物めがねの上から掛けられます。
UVカット/UV(紫外線)を99%以上カットしている。
メタルフリー/製品に金属を使用していないので、廃棄時の分別が簡便。
ANSI規格品/Z87.1規格適合品。
EN規格品/EN166class1規格適合品。
ルネベルブランドは、保護めがねや防災面、特殊ゴーグル等、様々なワークスタイルにきめ細かく対応しており、JIS・ANSI・EN規格品など豊富なバリエーションの中からお選び頂けます。
保護めがね ゲストグラス MP-910(ノンコート) クリアの型番4012100100のページです。
型番4012100100に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS
評価 4.8
通常価格(税別): 1,225円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能