(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,029円
税込単価
5,532円

ニューモデルの1眼式の直に掛けるタイプの安全メガネ。【特長】・1眼レンズのスタ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    スケルトンブルー
  • 寸法(mm):
    W142×H51×D140~158
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネート/フレーム:プラスチック/レンズコート:外:ハードコート、内:曇り止めコート
  • 詳細用度:
    花粉/園芸/日曜大工/飛来物
  • 内容量:
    1個

型番

4011008500 解除

Loading...

保護めがねウベックスX-9197 スカイパーSX-2スケルトンブルーの仕様について

素材・材質 ●材質=フレーム:プラスチック
●レンズ=JISポリカーボネート(表:ハードコート/裏:曇り止め)
サイズ・寸法 寸法=W143×H51×D139~157(mm)
規格 JIS規格品
重量・容量 重量=31g
フレームカラー=スケルトンブルー
特徴 ●テンプルは角度調整ができ、伸縮4段階で長さの調節ができます。
●傷つきにくい特殊加工のレンズを使用しています。
●軽やかなデザインの一眼スポーツタイプです。

この商品の使用方法について

レンズの取り付け方

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

レンズの取り付け方/1.レンズ片方のつめをフレームに差し込む。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

2.もう一方のつめをフレームに対し挟みつけるようにはめ込む。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

3.フレームの中央がしっかりはめ込まれていることを確認する。

レンズの外し方

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

フレームとレンズの中央から上下に引き外す。

この商品の特長について

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

角度調整可/自由に角度が調整でき、誰にでもフィットできる。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

つる伸縮可/つるが伸縮するので、誰にでもフィットできる。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

スペアレンズ有/自分で簡単に交換が出来る。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カットしている。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

パーマフレックステンプル/弾力性があり、快適な装着感を実現。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

JIS規格品/JIS T8147規格適合品

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパーSX‐2 スケルトンブルー:関連画像

スーパーヴィジョンエクストリームコート/外面はハードコートで傷がつきにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用しより曇りにくいレンズ。
UVカットもしている。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011008500

1個

1個

5,029( 5,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ニューモデルの1眼式の直に掛けるタイプの安全メガネ。
【特長】
・1眼レンズのスタイルを一新し、軽やかなデザインの一眼スポーツタイプ。
・テンプルは角度調整ができ、伸縮4段階で長さの調節ができる保護めがね。
・傷つきにくい特殊加工のレンズを使用している。
・耳あたりが良く弾力性のある「パーマフレックス」テンプルを採用している。
・レンズは外側が傷や薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコートで構成されている。
【用途】
・JIS規格品なので、様々な職場で幅広い範囲で利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルーの型番4011008500のページです。
型番4011008500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルー

保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルー

    一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175

    一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175

      保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

      保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940

        アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

        アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

          一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

          一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

            安全グラス EG-1 クリア

            安全グラス EG-1 クリア

              保護メガネ LFシリーズ

              保護メガネ LFシリーズ

                ゴーグル M55-VF

                ゴーグル M55-VF

                  レーザー用JISゴーグル

                  レーザー用JISゴーグル

                    一眼式保護メガネ サンダー

                    一眼式保護メガネ サンダー

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 E-Value 山本光学 理研オプテック 山本光学 ブッシュネル
                      通常価格 5,029円 3,813円 1,572円 1,050円 5,850円 351円 1,434円 2,665円 2,900円 1,356円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   9日目   1日目   1日目  
                      形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ
                      用途 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - レーザー用 -
                      規格 JIS JIS ANSI - JIS - - JIS JIS ANSI
                      曇り止め - -
                      UVカット -

                      保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q めがねの上から掛けられますか?
                      A
                      いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。
                      直掛けタイプとなります。

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました