(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,013円
税込単価
4,414円

軽量で高い密着性を実現した、1眼式で直掛けタイプの保護めがね。【特長】・サイド...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    ブルー
  • 寸法(mm):
    W139×H58×D157
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネート/フレーム:プラスチック/レンズコート:外:ハードコート、内:曇り止めコート
  • 詳細用度:
    花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 内容量:
    1個

型番

4011006900 解除

Loading...

保護めがね X-9175 uvex skyguardの仕様

X-9175の外観

X-9175の外観

X-9175の構造

X-9175の構造

  • 商品コード:4011006900
  • 素材・材質
    材質:プラスチックフレーム
    レンズ:JISポリカーボネート(表:ハードコート/裏:曇り止め)
  • 重量:38g
  • 寸法:W147×H59×D154mm
  • フレームカラー:ブルー
  • 規格:JIS規格品

この商品の機能

角度調整可

角度調整可
自由に角度が調整でき、どなたにもフィットする。

軽量型

軽量型
軽量な為、長時間掛けても疲れない。

UVカット

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

JIS規格品

JIS規格品
JIS T8147規格適合品

スープラヴィジョンエクストリームコート

スープラヴィジョンエクストリームコート
外面はハードコートで傷が付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズ。UVカットもしている。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011006900

1個

1個

4,013( 4,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で高い密着性を実現した、1眼式で直掛けタイプの保護めがね。
【特長】
・サイド付
・X-9174に内側クッションモールドを取り付けた製品で、ゴグル並みの密着性が得られます
・クッションモールドは汗も吸い取り、作業性が向上します
・内側のモールドの着脱により、2通りの使い方が可能
・テンプル角度調整が可能です。長さ調節なしでどなたにもフィットする自在型テンプルです
・傷つきにくい特殊加工のレンズを使用しています
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護めがね ウベックス X-9175 スカイガードの型番4011006900のページです。
型番4011006900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード

保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード

    オーバーグラス型保護メガネ X-9302

    オーバーグラス型保護メガネ X-9302

      ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

      ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

        安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

        安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

          ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

          ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

            ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

            ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

              一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175

              一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175

                ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

                ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

                  ゴーグル MG-218

                  ゴーグル MG-218

                    ゴーグル X-9302 SPG グレー

                    ゴーグル X-9302 SPG グレー

                      ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

                      ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

                        保護めがね MP-842

                        保護めがね MP-842

                          ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン

                          ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,013円 4,978円 7,136円 3,656円 4,978円 2,551円 3,813円 7,137円 2,867円 7,136円 4,978円 3,232円 3,656円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            規格 JIS - - EN - JIS JIS - ANSI - - ANSI EN
                            曇り止め
                            UVカット

                            保護めがね ウベックス X-9175 スカイガードのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業用の保護
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/17
                            かけやすくスポンジがフィットするため、眼に異物が入りにくいので使いやすい。クッション部が経年で劣化してしまうのが気になるポイント。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q めがねの上から掛けられますか?
                            A
                            いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。直掛けタイプとなります。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました