(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,978円
税込単価
5,476円

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的な安全メガネ。(オレンジ)【特長...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    オレンジ
  • 寸法(mm):
    W184×H75×D185
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(ウレタン系エラストマー)/テンプル:ポリカーボネ-ト(二段階折りたたみ式)
  • テンプルカラー:
    クリア
  • 特長:
    特殊ベンチレーション(ほこり等が侵入しにくい入りくんだ構造です)
  • 詳細用度:
    花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 通気:
    正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
  • 内容量:
    1個

型番

4011002112 解除

Loading...

ポリカーボネートレンズで作業中の思わぬ事故もこれで防止!

強化ガラスレンズ 強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

強化ガラスレンズ
強化ガラスレンズは衝撃に耐えられず粉々に。

ポリカーボネートレンズ ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

ポリカーボネートレンズ
ポリカーボネートレンズは硬度が高くキズがつきにくい。

簡単!レンズの交換方法

1. 矢印の方向にレンズホルダーを押し、指掛け部Aを確保する。

1. 矢印の方向にレンズホルダーを押し、指掛け部Aを確保する。

2.レンズホルダーの指掛け部に指を掛け、引き起こすようにしてレンズを外す。

2.レンズホルダーの指掛け部に指を掛け、引き起こすようにしてレンズを外す。

3.反対側のレンズホルダーも1~2と同様の作業を行いフレームからレンズを取り外す。

3.反対側のレンズホルダーも1~2と同様の作業を行いフレームからレンズを取り外す。

いろんな特長・機能

防塵マスク併用型 防塵マスクと併用使用が可能。

防塵マスク併用型
防塵マスクと併用使用が可能。

めがね併用可 私物のメガネの上から装着可能。

めがね併用可
私物のメガネの上から装着可能。

UVカット 紫外線を99%以上カットで、目に優しい。

UVカット
紫外線を99%以上カットで、目に優しい。

スープラヴィジョンエクストリームコート 外面がハードコートで傷付きにくく、防汚性能があり、内面が防曇加工のスープラヴィジョンエクストリームコートを採用。

スープラヴィジョンエクストリームコート
外面がハードコートで傷付きにくく、防汚性能があり、内面が防曇加工のスープラヴィジョンエクストリームコートを採用。

テンプル交換可 自分で簡単にテンプルの交換が可能。

テンプル交換可
自分で簡単にテンプルの交換が可能。

メタルフリー 金属を使用していないから安心。廃棄の分別にも便利。

メタルフリー
金属を使用していないから安心。廃棄の分別にも便利。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011002112

1個

1個

4,978( 5,476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的な安全メガネ。(オレンジ)
【特長】
・ゴグルの密着性とめがねの掛け良さを併せた万能タイプです。普段お使いになっているめがねの上から使用可能
・レンズはスープラヴィジョンエクストリームコート採用で、外側は傷が付きにくく汚れに強いハードコート、内側は曇り止めコートを加工
・紫外線を99.9%カットするレンズで、眼に優しい
・金属を一切使用していないメタルフリー仕様のため、廃棄時の簡便化に貢献
・割れにくく強靭で高い耐衝撃性を持つポリカーボネートレンズを使用
・防塵マスクと合わせて使用でき、しっかり粉塵対策可能
・レンズ交換可
・マスク・めがね併用可
・通気=特殊間接ベンチレーター
・従来からのゴグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です
【用途】
・花粉、園芸、日曜大工、塗装・農薬散布、飛来物、粉塵、液体飛まつなど様々な場面でのご使用に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジの型番4011002112のページです。
型番4011002112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

    ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

    ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

      ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

      ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

        安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

        安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

          ゴーグル X-9302 SPG グレー

          ゴーグル X-9302 SPG グレー

            ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン

            ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン

              ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

              ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

                  保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード

                  保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード

                    ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

                    ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

                      保護めがね MP-842

                      保護めがね MP-842

                        ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工

                        ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工

                          ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

                          ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 山本光学 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,978円 4,978円 7,137円 3,656円 7,136円 3,656円 7,136円 1,095円 4,013円 3,621円 3,232円 1,735円 4,728円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            曇り止め
                            UVカット
                            耐静電性

                            ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            目の保護
                            評価 4.0満足度:4.02016/03/04
                            大きめのフレームの眼鏡の上からでも干渉せず、眼鏡をかけている作業員から評判が良い。大きいので携帯には不便かも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました