(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,657円
税込単価
2,923円

1眼式のめがね併用が可能なタイプの安全メガネ。【特長】・軽量でコンパクト、レン...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    オレンジ
  • 寸法(mm):
    W184×H75
  • 材質:
    レンズ:ポリカーボネ-ト/フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(ウレタン系エラストマー)/バンド:合成ゴム織り込み布
  • 特長:
    特殊ベンチレーション(ほこり等が侵入しにくい入りくんだ構造です)
  • 詳細用度:
    花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
  • 通気:
    正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
  • 内容量:
    1個

型番

4011002102 解除

Loading...

ゴーグル ウベックスXー9302合成ゴムバンド オレンジの仕様について

素材・材質 レンズ:ポリカーボネ-ト
フレーム:二重成型 レンズ側(ポリプロピレン)、
顔側(エラストマー)正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
バンド:合成ゴム織り込み布
通気:特殊ベンチレーション(ほこり等が侵入しにくい入りくんだ構造です)
サイズ・寸法 W184×H77×D91mm
規格 JIS規格品
重量・容量 80g
フレームカラー=オレンジ
特徴 【用途】
花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
【特徴】
●軽量でコンパクトです。
●レンズ交換が簡単です。
●レンズは外側が傷つきにくく薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコート
●紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
●めがね・マスク併用可

この商品の特長について

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ:関連画像

軽量な為、長時間掛けても疲れない。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ:関連画像

自分で簡単に交換が出来る。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ:関連画像

私物めがねの上から掛けられる。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ:関連画像

UV(紫外線)を99%以上カットしている。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ:関連画像

JIS T8147規格適合品。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ:関連画像

マスクと併せて使用ができる。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ:関連画像

自分で簡単に交換が出来る。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ:関連画像

外面はハードコートで傷が付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用しより曇りにくいレンズ。UVカットもしている。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011002102

1個

5個

2,657( 2,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1眼式のめがね併用が可能なタイプの安全メガネ。
【特長】
・軽量でコンパクト、レンズ交換が簡単にできる。
・レンズは外側が傷つきにくく薬品に強いハードコートで、内側は曇り止めコートを採用している。
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズ。
【用途】
・花粉、園芸、日曜大工、塗装・農薬散布、飛来物、粉塵、液体飛まつなど様々な作業に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジの型番4011002102のページです。
型番4011002102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ

ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ

    ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

    ゴーグル X-9302ゴーグラス オレンジ

      ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

      ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー

        ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

        ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式

          安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズ

          安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズ

            無気孔ゴーグル MG-216

            無気孔ゴーグル MG-216

              飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

              飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

                飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ

                飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ

                  安全ゴーグル ウルトラソニック

                  安全ゴーグル ウルトラソニック

                    ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

                    ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

                      アイフィット 保護メガネ

                      アイフィット 保護メガネ

                        トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)

                        トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)

                          保護メガネ 727

                          保護メガネ 727

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 山本光学 山本光学 UVEX ミドリ安全 トラスコ中山 トーヨーセフティー 東京硝子器械
                            通常価格 2,657円 4,978円 4,978円 2,561円 1,240円 1,046円 2,451円 2,829円 3,179円 2,424円 2,682円 3,714円 2,901円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目~  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - - - - 防塵
                            規格 JIS - - JIS / ANSI - ANSI JIS JIS JIS / EN JIS / ANSI - - -
                            曇り止め - - -
                            UVカット - -

                            ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q めがねの上から掛けられますか?
                            A
                            はい。めがねの上からご使用頂けます。
                            ただし、お使いのめがねのサイズによっては入らない場合もございますので、ご注意下さい。

                            メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました